CPSAPC - 铝合金圆型单膜片联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsapc.prj},{NB=CPSAPC-25-24-c3-d3},{CODE=CPSAPC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=无表面处理},{D=25},{L=24},{D5=3.000},{C=3.000},{C4D5=3,4,5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12},{N=2.6},{F=3.90},{H=10.70},{M=M3},{M1=3.00},{NJ=1.2},{NO=NO},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=1},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.20/-0.20},{RXZS= 25000},{NZGD= 1300},{GXJ= 2.1x10},{ZL= 25},{PDF=cpsapc.pdf},{PPATH=cpsapc/cpsapc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSAPC-19-20-c3-d3
CPSAPC-19-20-c3-d3
CPSAPC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
无表面处理
19
20
1.8
3.30
9.10
M2.5
0.8
NO
0
0
0.7
0.02
1
+0.20/-0.20
33000
600
6.3x10
13
cpsapc/cpsapc05.prj
CPSAPC-25-24-c3-d3
CPSAPC-25-24-c3-d3
CPSAPC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
无表面处理
25
24
2.6
3.90
10.70
M3
1.2
NO
0
0
1
0.02
1
+0.20/-0.20
25000
1300
2.1x10
25
cpsapc/cpsapc05.prj
CPSAPC-32-29-c3-d3
CPSAPC-32-29-c3-d3
CPSAPC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
无表面处理
32
29
3.5
4.50
12.75
M4
2.5
NO
0
0
2.5
0.02
1
+0.20/-0.20
19000
2500
7.2x10
57
cpsapc/cpsapc05.prj
CPSAPC-40-33-c8-d8
CPSAPC-40-33-c8-d8
CPSAPC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
无表面处理
40
33
4.5
5.00
14.25
M4
2.5
NO
3
1
3.5
0.02
1
+0.20/-0.20
15000
4600
1.3x10
86
cpsapc/cpsapc05.prj
CPSAPC-50-42-c8-d8
CPSAPC-50-42-c8-d8
CPSAPC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
无表面处理
50
42
5.0
5.00
18.75
M4
2.5
NO
3
1
9
0.02
1
+0.20/-0.20
12000
6000
6.1x10
130
cpsapc/cpsapc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성