CPSARC - 铝合金高灵敏性单膜片型联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsarc.prj},{NB=CPSARC-28-22-c6-d6},{CODE=CPSARC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=28.0},{L=22},{D5=6.000},{C=6.000},{C4D5=6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14},{N=3.5},{F=3.9},{H=9.5},{M=M3},{NJ=1.2},{M1=3.0},{EDNJ=1.6},{RXPX=1.2},{RXPJ=1.2},{NO=NO},{ZXPC=±0.2},{RXZS=8000},{GD=5500},{GXJ= 4.68x10},{ZL=32},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PPATH=cpsarc/cpsarc05.prj},{PDF=cpsarc05.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
M1
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
NO
ⁿ/ₐ
ZXPC
轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
GD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSARC-16.6-17-c3-d3
CPSARC-16.6-17-c3-d3
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
16.6
17
2.2
3.3
7.5
M2.5
0.8
2.5
0.5
1
1
NO
±0.2
9000
950
1.0x10
8
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-21-17-c4-d4
CPSARC-21-17-c4-d4
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
21.0
17
2.7
3.3
7.2
M2.5
0.8
2.5
1.2
1
1
NO
±0.2
8000
1600
1.11x10
12
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-28-22-c6-d6
CPSARC-28-22-c6-d6
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
28.0
22
3.5
3.9
9.5
M3
1.2
3.0
1.6
1.2
1.2
NO
±0.2
8000
5500
4.68x10
32
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-34-23-c5-d5
CPSARC-34-23-c5-d5
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
34.0
23
3.7
4.8
10.2
M4
2.5
4.0
4
1.5
1.5
NO
±0.2
8000
7500
1.1x10
50
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-46-30-c8-d8
CPSARC-46-30-c8-d8
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
46.0
30
4.6
5.0
13.2
M5
5.0
5.0
10
1.5
1.5
NO
±0.3
8000
18000
4.7x10
102
cpsarc/cpsarc05.prj
CPSARC-55-37-c10-d10
CPSARC-55-37-c10-d10
CPSARC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
55.0
37
5.2
6.0
16.5
M5
5.0
5.0
25
1.5
1.5
NO
±0.3
8000
30000
1.19x10
180
cpsarc/cpsarc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성