CPSAVC - 铝合金台阶式单膜片式联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsavc.prj},{NB=CPSAVC-44-34-c6-d6},{CODE=CPSAVC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=44},{L=34},{D5=6},{C=6},{C4D5=6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18},{D1=29.6},{N=4.2},{F=5.00},{H=15.15},{M=M4},{M1=4},{NJ=2.5},{NO=NO},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=5.5},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.30/-0.30},{NZGD= 3000},{RXZS=10000},{GXJ= 1.65x10},{ZL= 68.5},{PDF=cpsavc.pdf},{PPATH=cpsavc/cpsavc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
D2
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSAVC-34-28-c5-d5
CPSAVC-34-28-c5-d5
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
34
28
21.6
3.2
3.80
12.15
M3
1.2
NO
0.000
0.000
2.5
0.02
1
+0.2/-0.2
1500
10000
4x10
30
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-39-34-c6-d6
CPSAVC-39-34-c6-d6
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
39
34
25.0
4.2
5.00
15.15
M4
2.5
NO
2.000
1.000
4
0.02
1
+0.25/-0.25
2450
10000
7.5x10
52
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-44-34-c6-d6
CPSAVC-44-34-c6-d6
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
44
34
29.6
4.2
5.00
15.15
M4
2.5
NO
2.000
1.000
5.5
0.02
1
+0.30/-0.30
3000
10000
1.65x10
68.5
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-50-42-c10-d10
CPSAVC-50-42-c10-d10
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
50
42
32.0
5.2
5.50
17.65
M5
5.0
NO
3.000
1.400
7.5
0.02
1
+0.35/-0.35
3800
10000
2.5x10
110
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-56-45-c10-d10
CPSAVC-56-45-c10-d10
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
56
45
38.0
5.2
6.30
19.90
M5
5.0
NO
3.000
1.400
10
0.02
1
+0.40/-0.40
4200
10000
5.5x10
135
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-68-53-c14-d14
CPSAVC-68-53-c14-d14
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
68
53
46.0
6.0
7.50
23.50
M6
8.0
NO
5.000
2.300
12
0.02
1
+0.45/-0.45
6500
9000
1.45x10
246
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-82-68-c17-d17
CPSAVC-82-68-c17-d17
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
82
68
56.0
7.7
9.00
30.15
M8
20.0
NO
5.000
2.300
20.5
0.02
1
+0.55/-0.55
8600
8000
4.79x10
422
cpsavc/cpsavc05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성