CPSBADC - 铝合金八螺丝高刚性双台阶联轴器 单膜片型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsbadc.prj},{NB=CPSBADC-87-67-c17-d17},{CODE=CPSBADC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=87},{L=67.0},{D5=17},{C=17},{C4D5=17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38},{D2=56.0},{N=8.6},{F=9.7},{H=29.2},{M=M8},{M1=8},{NJ=20},{NO=NO},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ= 180},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.30/-0.30},{RXZS= 4000},{NZGD= 70000},{GXJ= 2.9x10},{ZL= 640},{PDF=cpsbadc.pdf},{PPATH=cpsbadc/cpsbadc04.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C4D5
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧定螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPSBADC-65-55.5-c12-d12
CPSBADC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
65
55.5
12,12.7,14,15,16,17,18,19...
46.5
6.9
7.7
24.3
M6
6
8
NO
60
0.02
0.5
+0.30/-0.30
4000
28000
8.0x10
240
CPSBADC-87-67-c17-d17
CPSBADC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
87
67.0
17,18,19,20,22,24,25,28,3...
56.0
8.6
9.7
29.2
M8
8
20
NO
180
0.02
0.5
+0.30/-0.30
4000
70000
2.9x10
640
CPSBADC-94-68-c17-d17
CPSBADC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
94
68.0
17,18,19,20,22,24,25,28,3...
64.0
8.6
10.0
29.7
M10
10
40
NO
241
0.02
0.5
+0.30/-0.30
4000
80000
6.1x10
1170
CPSBADC-104-80-c19-d19
CPSBADC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
104
80.0
19,20,22,24,25,28,30,34,3...
68.0
10.6
10.0
29.7
M10
10
40
NO
280
0.02
0.5
+0.50/-0.50
3500
140000
9.3x10
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성