CPSNBAZ - 铝合金八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器 胀套型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbaz.prj},{NB=CPSNBAZ-87-77-c16-d16},{CODE=CPSNBAZ},{ZTCZ=铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢 },{BMCL=阳极氧化处理},{D=87},{L=77},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{M1=8},{EDNJ= 130},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS= 6000},{NZGD= 6.5x104},{GXJ= 3.2x10},{ZL=420},{PDF=cpsnbaz.pdf},{PPATH=cpsnbaz/cpsnbaz05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSNBAZ-56-65-c12-d12
CPSNBAZ-56-65-c12-d12
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
56
65
24.50
5.7
M5
50
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
2.1x104
3.6x10
230
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-65-69-c14-d14
CPSNBAZ-65-69-c14-d14
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
65
69
25.80
8.5
M6
70
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7000
3.1x104
8.6x10
320
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
87
77
26.25
8.5
M8
130
0.02
0.5
+0.5/-0.5
6000
6.5x104
3.2x10
420
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-94-78-c16-d16
CPSNBAZ-94-78-c16-d16
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
94
78
28.50
8.5
M8
180
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
1.4x104
1.0x10
680
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-104-80-c20-d20
CPSNBAZ-104-80-c20-d20
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
104
80
26.75
8.5
M10
280
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
1.6x104
1.6x10
690
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
CPSNBAZ-126-88-c20-d20
CPSNBAZ-126-88-c20-d20
CPSNBAZ
铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
126
88
29.70
8.5
M10
450
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
4.6x105
2.4x10
1400
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성