CPSSVC - 45钢台阶式单膜片式联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpssvc.prj},{NB=CPSSVC-56-45-c12-d12},{CODE=CPSSVC},{ZTCZ=45钢},{BMCL=发黑处理},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{D=56},{L=45},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24},{D1=38},{N=6.1},{F=6.00},{H=19.45},{M=M5},{M1=5},{NJ=5.0},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=35},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.40/-0.40},{RXZS=5000},{NZGD=4700},{GXJ=1.5x10},{ZL=420},{PDF=cpssvc.pdf},{PPATH=cpssvc/cpssvc04.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
D2
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSSVC-56-45-c12-d12
CPSSVC-56-45-c12-d12
CPSSVC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
56
45
38
6.1
6.00
19.45
M5
5.0
4
2
35
0.2
1
+0.40/-0.40
5000
4700
1.5x10
420
cpssvc/cpssvc04.prj
CPSSVC-68-53-c14-d14
CPSSVC-68-53-c14-d14
CPSSVC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
68
53
46
6.9
7.70
23.05
M6
8.0
5
2
72
0.2
1
+0.50/-0.50
4500
7200
3.7x10
700
cpssvc/cpssvc04.prj
CPSSVC-82-68-c17-d17
CPSSVC-82-68-c17-d17
CPSSVC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
82
68
56
8.6
9.00
29.70
M8
20.0
5
2
120
0.2
1
+0.50/-0.50
4000
9600
5.8x10
1304
cpssvc/cpssvc04.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성