CPCAJ - 铝合金平行线型联轴器-顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
pingxingxian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcaj.prj},{NB=CPCAJ-20-20-c4-d4},{CODE=CPCAJ},{MAT=高强度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=20},{D1=20.0},{L=20.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,10},{C=4},{D5=4},{L1=0.55},{L2=1.5},{F=3.20},{M=M4},{M1=4},{NG=2.5},{NJ=0.9},{PX=0.10},{PJ=1.50},{ZXPC=±0.4},{RXZS=19000},{NZGD=109},{GXJ=7.5×10^-7},{G=12.000},{PDF=cpcaj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
K
[mm]
L2
W
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N·m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPCAJ-12-18.5-c2-d2
CPCAJ-12-18.5-c2-d2
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
12
12.0
18.5
0.55
1.2
2.50
M3
3
1.2
0.4
0.10
1.50
±0.3
30000
31
8.3×10^-8
3.700
CPCAJ-16-18-c3-d3
CPCAJ-16-18-c3-d3
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
16
16.0
18.0
0.55
1.4
3.00
M3
3
1.2
0.5
0.10
1.50
±0.3
24000
44
2.9×10^-7
6.000
CPCAJ-16L-23-c3-d3
CPCAJ-16L-23-c3-d3
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
16L
16.0
23.0
0.55
1.4
3.00
M3
3
1.2
0.6
0.10
1.50
±0.4
24000
44
3.3×10^-7
8.100
CPCAJ-17.5-23-c4-d4
CPCAJ-17.5-23-c4-d4
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
17.5
17.5
23.0
0.55
1.4
3.20
M3
3
1.2
0.8
0.10
1.50
±0.4
24000
80
5.0×10^-7
10.000
CPCAJ-20-20-c4-d4
CPCAJ-20-20-c4-d4
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
20
20.0
20.0
0.55
1.5
3.20
M4
4
2.5
0.9
0.10
1.50
±0.4
19000
109
7.5×10^-7
12.000
CPCAJ-20L-26-c4-d4
CPCAJ-20L-26-c4-d4
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
20L
20.0
26.0
0.55
1.5
3.60
M4
4
2.5
1.0
0.10
1.50
±0.4
19000
109
9×10^-7
15.000
CPCAJ-25-25-c4-d4
CPCAJ-25-25-c4-d4
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
25
25.0
25.0
0.60
1.7
4.00
M4
4
2.5
2.0
0.10
1.50
±0.5
15000
165
2.3×10^-6
23.000
CPCAJ-25L-31-c5-d5
CPCAJ-25L-31-c5-d5
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
25L
25.0
31.0
0.60
1.8
3.60
M4
4
2.5
3.0
0.15
1.50
±0.5
15000
165
2.6×10^-6
27.000
CPCAJ-32-32-c8-d8
CPCAJ-32-32-c8-d8
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
32
32.0
32.0
0.80
2.3
6.00
M5
5
2.5
4.0
0.15
1.50
±0.6
12000
270
8.1×10^-6
50.000
CPCAJ-32L-41-c8-d8
CPCAJ-32L-41-c8-d8
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
32L
32.0
41.0
0.80
2.3
4.30
M5
5
2.5
6.0
0.15
1.50
±0.6
12000
270
9.7×10^-6
60.000
CPCAJ-40-56-c8-d8
CPCAJ-40-56-c8-d8
CPCAJ
高强度铝合金
阳极氧化处理
40
40.0
56.0
0.80
2.7
6.00
M6
6
8.0
8.0
0.20
1.50
±0.6
9400
344
3.3×10^-5
135.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성