CPCNGJ - 不锈钢高刚性平行线型联轴器-顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
pingxingxian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcngj.prj},{NB=CPCNGJ-24-25-c4-d4},{CODE=CPCNGJ},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=24},{L=25.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,10},{C=4.000},{D5=4.000},{K=0.55},{W=1.49},{F=4.25},{M=M4},{M1=4},{NG=1.2},{NJ=6.0},{PX=0.05},{PJ=0.5},{ZXPC=±0.1},{RXZS=16000},{NZGD=790},{GXJ=8.0×10^-5},{G=75},{PDF=cpcngj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NG
紧固螺丝扭矩
[N·m]
NJ
额定扭矩
[N·m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N·m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
G
重量
[g]
CPCNGJ-16-17.4-c3-d3
CPCNGJ-16-17.4-c3-d3
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
16
17.4
0.55
1.18
3.00
M3
3
0.8
2.0
0.05
0.5
±0.1
24000
200
2.8×10^-5
25
CPCNGJ-19-20-c3-d3
CPCNGJ-19-20-c3-d3
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
19
20.0
0.55
1.18
2.30
M3
3
0.8
4.0
0.05
0.5
±0.1
20000
270
6.2×10^-5
40
CPCNGJ-24-25-c4-d4
CPCNGJ-24-25-c4-d4
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
24
25.0
0.55
1.49
4.25
M4
4
1.2
6.0
0.05
0.5
±0.1
16000
790
8.0×10^-5
75
CPCNGJ-29-30-c5-d5
CPCNGJ-29-30-c5-d5
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
29
30.0
0.55
1.81
5.10
M5
5
5.0
8.0
0.05
0.5
±0.1
13000
1400
9.5×10^-5
145
CPCNGJ-34-35-c8-d8
CPCNGJ-34-35-c8-d8
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
34
35.0
0.80
2.09
5.00
M5
5
5.0
12.0
0.05
0.5
±0.1
11000
2200
1.1×10^-4
200
CPCNGJ-39-40-c8-d8
CPCNGJ-39-40-c8-d8
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
39
40.0
0.80
2.34
6.75
M5
5
5.0
15.0
0.50
0.5
±0.1
10000
4100
3.2×10^-4
250
CPCNGJ-44-45-c8-d8
CPCNGJ-44-45-c8-d8
CPCNGJ
SUS304不锈钢
抛光处理
44
45.0
0.80
2.54
7.75
M6
6
8.0
23.0
0.50
0.5
±0.1
9000
5100
5.2×10^-4
365
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성