CPHGC - 不锈钢十字滑块型联轴器--夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
shizihuakuai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphgc.prj},{NB=CPHGC-26-30.4-c5-d5},{CODE=CPHGC},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=铝青铜},{SUR=抛光处理},{D=26.000},{C=5.000},{L=30.400},{D5=5.000},{C4D5=5,6,8,9,9.525,10,11,12,12.7},{H=14.60},{E=7.20},{F=4.0},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{EDNJ=10},{RXPX=0.8},{RXPJ=0.6},{RXZPC=±0.2},{RXZS=4800},{JTNZ=430},{GXJ=1x10},{ZL=180},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cphgc.pdf},{PPATH=cphgc/cphgc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C4D5
ⁿ/ₐ
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPHGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
14.500
18.400
4,5,6,6.35
8.90
4.50
2.5
M2.5
2.500
0.8
3
0.5
0.6
±0.1
9000
48
6.0x10
32
CPHGC-16.8-24.4-c5-d5
CPHGC-16.8-24.4-c5-d5
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
16.800
24.400
5,6,6.35,8
12.00
6.00
3.3
M2.5
2.500
0.8
5
0.5
0.6
±0.1
7000
92
1.2x10
51
CPHGC-20-27.2-c5-d5
CPHGC-20-27.2-c5-d5
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
20.000
27.200
5,6,6.35,8,9,9.525,10
13.35
6.50
3.9
M3
3.000
1.2
7
0.5
0.6
±0.1
6000
200
3x10
94
CPHGC-26-30.4-c5-d5
CPHGC-26-30.4-c5-d5
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
26.000
30.400
5,6,8,9,9.525,10,11,12,12...
14.60
7.20
4.0
M4
4.000
2.5
10
0.8
0.6
±0.2
4800
430
1x10
180
CPHGC-30-33-c8-d8
CPHGC-30-33-c8-d8
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
30.000
33.000
8,9,9.525,10,11,12,14,15
15.75
8.50
4.3
M5
5.000
5.0
30
1
0.6
±0.3
3600
832
2.5x10
280
CPHGC-34-34-c8-d8
CPHGC-34-34-c8-d8
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
34.000
34.000
8,9,9.525,10,11,12,14,15,...
16.50
9.00
4.3
M5
5.000
5.0
32
1
0.6
±0.3
3500
1280
4x10
350
CPHGC-38-39.5-c10-d10
CPHGC-38-39.5-c10-d10
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
38.000
39.500
10,11,12.7,14,15,16,17,18...
19.00
9.50
5.3
M6
6.000
8.0
50
1
0.6
±0.3
3000
1282
1x10
470
CPHGC-45-46-c10-d10
CPHGC-45-46-c10-d10
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
45.000
46.000
10,11,12.7,14,15,16,17,18...
22.50
19.00
5.8
M6
6.000
8.0
60
1
0.5
±0.3
3000
1280
4.5x10
537
CPHGC-55-57-c10-d10
CPHGC-55-57-c10-d10
CPHGC
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
55.000
57.000
10,11,12.7,14,15,16,17,18...
28.00
17.00
7.0
M6
6.000
8.0
75
1.5
0.5
±0.5
3000
1440
5.7x10
650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성