CPHGJ - 不锈钢狮子滑块型联轴器--顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
shizihuakuai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphgj.prj},{NB=CPHGJ-30-33-c8-d8},{CODE=CPHGJ},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=铝青铜},{SUR=抛光处理},{D=30.0000},{L=33.000},{C=8.000},{D5=8.000},{C4D5=8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{E=20.3},{F=3.2},{H=14.0},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{EDNJ=15},{RXPX=1},{RXPJ=0.6},{RXZPC=±0.2},{RXZS=3600},{JTNZ=832},{GXJ=2.5x10},{ZL=200},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cphgj.pdf},{C2=8.000},{PPATH=cphgj/cphgj05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPHGJ-14.5-16-c4-d4
CPHGJ-14.5-16-c4-d4
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
14.5000
16.000
12.0
3.0
7.1
M3
3.000
1.2
1.6
0.5
0.6
±0.1
9000
48
4x00
16
CPHGJ-16.8-19.8-c5-d5
CPHGJ-16.8-19.8-c5-d5
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
16.8000
19.800
12.7
3.0
10.1
M4
4.000
2.5
2.2
0.5
0.6
±0.1
7000
92
1x10
45
CPHGJ-20-21.4-c5-d5
CPHGJ-20-21.4-c5-d5
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
20.0000
21.400
17.7
2.8
21.0
M4
4.000
2.5
3.2
0.5
0.6
±0.1
6000
200
2x10
63
CPHGJ-26-25.6-c5-d5
CPHGJ-26-25.6-c5-d5
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
26.0000
25.600
20.0
3.4
14.0
M4
4.000
2.5
10
0.8
0.6
±0.2
4800
430
6x10
110
CPHGJ-30-33-c8-d8
CPHGJ-30-33-c8-d8
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
30.0000
33.000
20.3
3.2
14.0
M4
4.000
2.5
15
1
0.6
±0.2
3600
832
2.5x10
200
CPHGJ-34-34-c8-d8
CPHGJ-34-34-c8-d8
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
34.0000
34.000
18.4
3.5
20.7
M5
5.000
5.0
16
1
0.6
±0.2
3500
1280
4x10
340
CPHGJ-38-39.5-c10-d10
CPHGJ-38-39.5-c10-d10
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
38.0000
39.500
22.4
3.8
16.5
M5
5.000
5.0
28
1
0.6
±0.3
3000
1282
1x10
355
CPHGJ-45-43.6-c10-d10
CPHGJ-45-43.6-c10-d10
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
45.0000
43.600
25.8
7.8
26.2
M5
5.000
5.0
34
1
0.2
±0.3
2800
1400
1.7x10
637
CPHGJ-55-49.4-c14-d14
CPHGJ-55-49.4-c14-d14
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
55.0000
49.400
25.8
6.0
21.0
M6
6.000
8.0
45
1.2
0.2
±0.5
2500
1920
3.3x10
800
CPHGJ-70-57-c16-d16
CPHGJ-70-57-c16-d16
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
70.0000
57.000
25.0
13.5
36.5
M6
6.000
20.0
55
1.6
0.2
±0.6
2500
2000
11x10
1110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성