CPHPGC - 不锈钢高转矩十字滑块型联轴器--夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
shizihuakuai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphpgc.prj},{NB=CPHPGC-20-27.2-c5-d5},{CODE=CPHPGC},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=进口POM},{SUR=电镀处理},{D=20.0000},{L=27.200},{C=5.000},{D5=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{E=7.3},{F=4.5},{H=13.4},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.2},{EDNJ=3.2},{RXPX=1.2},{RXPJ=2},{RXZPC=±0.12},{RXZS=5500},{JTNZ=320},{GXJ=2.4x10},{ZL=48},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cphpgc.pdf},{C2=10.000},{PPATH=cphpgc/cphpgc05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
CPHPGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHPGC-14.5-18.4-c4-d4
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
14.5000
18.400
5.5
3.3
8.9
M2.5
2.500
0.8
1.6
0.6
2
±0.12
8000
80
5.0x10
17
cphpgc.pdf
CPHPGC-16.8-24.4-c4-d4
CPHPGC-16.8-24.4-c4-d4
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
16.8000
24.400
6.2
4.2
12.0
M3
3.000
1.2
2.2
0.8
2
±0.12
6500
220
1.0x10
30
cphpgc.pdf
CPHPGC-20-27.2-c5-d5
CPHPGC-20-27.2-c5-d5
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
20.0000
27.200
7.3
4.5
13.4
M3
3.000
1.2
3.2
1.2
2
±0.12
5500
320
2.4x10
48
cphpgc.pdf
CPHPGC-26-30.4-c6-d6
CPHPGC-26-30.4-c6-d6
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
26.0000
30.400
7.5
5.0
15.0
M4
4.000
2.5
6
1.8
2
±0.25
4500
400
8.0x10
90
cphpgc.pdf
CPHPGC-30-33-c6-d6
CPHPGC-30-33-c6-d6
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
30.0000
33.000
8.8
6.0
16.0
M4
4.000
2.5
15
1.8
2
±0.25
4500
1100
2.0x10
120
cphpgc.pdf
CPHPGC-34-34-c8-d8
CPHPGC-34-34-c8-d8
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
34.0000
34.000
8.5
6.0
16.5
M5
5.000
5.0
16
2.2
2
±0.25
3500
2200
2.5x10
172
cphpgc.pdf
CPHPGC-38-40-c8-d8
CPHPGC-38-40-c8-d8
CPHPGC
SUS304不锈钢
进口POM
电镀处理
38.0000
40.000
9.7
7.0
19.5
M5
5.000
5.0
18
2.2
2
±0.25
3500
3200
8.0x10
250
cphpgc.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성