CPVP - 小型十字轴式万向节联轴器-万向固定销型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
wanxiangjie
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/wanxiangjie/cpvp.prj},{NB=CPVP-50-108-d25},{CODE=CPVP},{CODE1='CPVP','CPVPB','CPVPS'},{PJ=2个固定销2个挡圈},{D=50},{L1=108},{L2=173},{DS=D1},{DS1='D1','S1'},{D4=25},{K=26},{W=54.0},{S=65},{T=10.0},{C=11},{RXZS1=600},{RXZS2=600},{DZJ1=30},{DZJ2=30},{NJ1=495.0},{NJ2=363.0},{G1=800},{G2=1000},{PDF=cpvp.pdf},{PPATH=cpvp/cpvp04.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PJ
配件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
L单节
ⁿ/ₐ
L2
L双节
ⁿ/ₐ
D4
d
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
C
ⁿ/ₐ
RXZS1
容许转速 单节
[rpm]
RXZS2
容许转速 双节
[rpm]
DZJ1
容许动作角 单节
[°]
DZJ2
容许动作角 双节
[°]
NJ1
容许扭矩 单节
[N·m]
NJ2
容许扭矩 双节
[N·m]
G1
重量 单节
[g]
G2
重量 双节
[g]
CPVP-12-31-d6
CPVP-12-31-d6
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
12
31
0
6
9
15.5
0
3.0
1
1800
0
30
0
5.3
0.0
15
0
CPVP-16-36-d8
CPVP-16-36-d8
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
16
36
58
8
9
18.0
22
3.5
2
1500
1500
30
30
12.0
9.2
33
48
CPVP-20-42-d10
CPVP-20-42-d10
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
20
42
68
10
10
21.0
26
4.5
3
1300
1300
30
30
26.0
24.0
55
95
CPVP-23-52-d12
CPVP-23-52-d12
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
23
52
83
12
14
26.0
31
5.0
4
1100
1100
30
30
45.0
33.0
110
180
CPVP-25-59-d14
CPVP-25-59-d14
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
25
59
94
14
16
29.5
35
6.0
5
1000
1000
30
30
71.0
49.0
155
250
CPVP-28-30-d14
CPVP-28-30-d14
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
28
30
101
14
15
30.0
41
6.0
6
1000
1000
30
30
95.0
78.0
185
360
CPVP-32-82-d16
CPVP-32-82-d16
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
32
82
125
16
23
41.0
43
6.0
7
900
900
30
30
132.0
98.0
240
450
CPVP-36-87-d18
CPVP-36-87-d18
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
36
87
132
18
25
43.5
45
8.0
8
800
800
30
30
175.0
130.0
320
560
CPVP-42-94-d20
CPVP-42-94-d20
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
42
94
149
20
25
47.0
55
8.0
9
700
700
30
30
252.0
189.0
510
720
CPVP-45-95-d22
CPVP-45-95-d22
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
45
95
150
22
22
47.5
55
10.0
10
700
700
30
30
332.0
249.0
625
845
CPVP-50-108-d25
CPVP-50-108-d25
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
50
108
173
25
26
54.0
65
10.0
11
600
600
30
30
495.0
363.0
800
1000
CPVP-58-122-d30
CPVP-58-122-d30
单节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
58
122
200
30
29
61.0
78
12.0
12
550
550
30
30
795.0
595.0
1100
1430
CPWP-16-58-d8
CPWP-16-58-d8
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
16
36
58
8
9
18.0
22
3.5
13
1500
1500
30
30
12.0
9.2
15
48
CPWP-20-68-d10
CPWP-20-68-d10
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
20
42
68
10
10
21.0
26
4.5
14
1300
1300
30
30
26.0
24.0
33
95
CPWP-23-83-d12
CPWP-23-83-d12
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
23
52
83
12
14
26.0
31
5.0
15
1100
1100
30
30
45.0
33.0
55
180
CPWP-25-94-d14
CPWP-25-94-d14
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
25
59
94
14
16
29.5
35
6.0
16
1000
1000
30
30
71.0
49.0
110
250
CPWP-28-101-d14
CPWP-28-101-d14
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
28
30
101
14
15
30.0
41
6.0
17
1000
1000
30
30
95.0
78.0
155
360
CPWP-32-125-d16
CPWP-32-125-d16
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
32
82
125
16
23
41.0
43
6.0
18
900
900
30
30
132.0
98.0
185
450
CPWP-36-132-d18
CPWP-36-132-d18
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
36
87
132
18
25
43.5
45
8.0
19
800
800
30
30
175.0
130.0
240
560
CPWP-42-149-d20
CPWP-42-149-d20
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
42
94
149
20
25
47.0
55
8.0
20
700
700
30
30
252.0
189.0
320
720
CPWP-45-150-d22
CPWP-45-150-d22
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
45
95
150
22
22
47.5
55
10.0
21
700
700
30
30
332.0
249.0
510
845
CPWP-50-173-d25
CPWP-50-173-d25
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
50
108
173
25
26
54.0
65
10.0
22
600
600
30
30
495.0
363.0
625
1000
CPWP-58-200-d30
CPWP-58-200-d30
双节固定销型
42Crmo
发黑
2个固定销2个挡圈
58
122
200
30
29
61.0
78
12.0
23
550
550
30
30
795.0
595.0
1100
1430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성