RPMBTL - 圆形支柱/螺纹长度指定型
A&T-3D Gallery
zonghe
liujiaozhizhu
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liujiaozhizhu/rpmbtl.prj},{NB=RPMBAL-D30-L55-F25-G25-M5-N5-LPC},{CODE=RPMBAL},{CODE1='RPMBAL','RPMEAL','RPMMAL','RPMNAL','RPMBAG','RPMEAG','RPMMAG','RPMNAG'},{D=30},{L1=[55:800/0.5]},{L2=[55:800/0.1]},{F1=[25:90/0.5]},{G1=[25:90/0.5]},{SC1=0},{SC3=0},{M1=5,6,8,10,12,16,20,24},{N1=5,6,8,10,12,16,20,24},{L=55},{F=25},{G=25},{SC=0},{M=5},{N=5},{LPC=NONE},{W=27},{V=15},{A=5.0},{PDF=rpmbtl.pdf},{LTN=NONE},{FC=NONE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
RPMBTL-D6-L15-F5-M3-N3-LP...
RPMBTL-D6-L15-F5-M3-N3-LP...
6
[15:100/0.5]
5
8
1.0
RPMBTL-D8-L20-F8-M3-N3-LP...
RPMBTL-D8-L20-F8-M3-N3-LP...
8
[20:200/0.5]
7
8
1.6
RPMBTL-D10-L20-F8-M3-N3-L...
RPMBTL-D10-L20-F8-M3-N3-L...
10
[20:400/0.5]
8
8
2.0
RPMBTL-D12-L25-F10-M4-N4-...
RPMBTL-D12-L25-F10-M4-N4-...
12
[25:500/0.5]
10
10
2.5
RPMBTL-D15-L30-F12-M5-N5-...
RPMBTL-D15-L30-F12-M5-N5-...
15
[30:600/0.5]
13
10
3.0
RPMBTL-D20-L35-F15-M5-N5-...
RPMBTL-D20-L35-F15-M5-N5-...
20
[35:600/0.5]
17
10
3.5
RPMBTL-D25-L45-F20-M5-N5-...
RPMBTL-D25-L45-F20-M5-N5-...
25
[45:700/0.5]
22
10
4.0
RPMBTL-D30-L55-F25-M5-N5-...
RPMBTL-D30-L55-F25-M5-N5-...
30
[55:800/0.5]
27
15
5.0
RPMBAL-D6-L15-F5-G5-M3-N3...
RPMBAL-D6-L15-F5-G5-M3-N3...
6
[15:100/0.5]
5
8
1.0
RPMBAL-D8-L20-F8-G8-M3-N3...
RPMBAL-D8-L20-F8-G8-M3-N3...
8
[20:200/0.5]
7
8
1.6
RPMBAL-D10-L20-F8-G8-M3-N...
RPMBAL-D10-L20-F8-G8-M3-N...
10
[20:400/0.5]
8
8
2.0
RPMBAL-D12-L25-F10-G10-M4...
RPMBAL-D12-L25-F10-G10-M4...
12
[25:500/0.5]
10
10
2.5
RPMBAL-D15-L30-F12-G12-M5...
RPMBAL-D15-L30-F12-G12-M5...
15
[30:600/0.5]
13
10
3.0
RPMBAL-D20-L35-F15-G15-M5...
RPMBAL-D20-L35-F15-G15-M5...
20
[35:600/0.5]
17
10
3.5
RPMBAL-D25-L45-F20-G20-M5...
RPMBAL-D25-L45-F20-G20-M5...
25
[45:700/0.5]
22
10
4.0
RPMBAL-D30-L55-F25-G25-M5...
RPMBAL-D30-L55-F25-G25-M5...
30
[55:800/0.5]
27
15
5.0
RPMBWL-D6-L15-F5-SC1-M3-N...
RPMBWL-D6-L15-F5-SC1-M3-N...
6
[15:100/0.5]
5
8
1.0
RPMBWL-D8-L20-F8-SC1-M3-N...
RPMBWL-D8-L20-F8-SC1-M3-N...
8
[20:200/0.5]
7
8
1.6
RPMBWL-D10-L20-F8-SC1-M3-...
RPMBWL-D10-L20-F8-SC1-M3-...
10
[20:400/0.5]
8
8
2.0
RPMBWL-D12-L25-F10-SC1-M4...
RPMBWL-D12-L25-F10-SC1-M4...
12
[25:500/0.5]
10
10
2.5
RPMBWL-D15-L30-F12-SC1-M5...
RPMBWL-D15-L30-F12-SC1-M5...
15
[30:600/0.5]
13
10
3.0
RPMBWL-D20-L35-F15-SC1-M5...
RPMBWL-D20-L35-F15-SC1-M5...
20
[35:600/0.5]
17
10
3.5
RPMBWL-D25-L45-F20-SC1-M5...
RPMBWL-D25-L45-F20-SC1-M5...
25
[45:700/0.5]
22
10
4.0
RPMBWL-D30-L55-F25-SC1-M5...
RPMBWL-D30-L55-F25-SC1-M5...
30
[55:800/0.5]
27
15
5.0
RPMBNL-D6-L15-F5-G5-SC1-M...
RPMBNL-D6-L15-F5-G5-SC1-M...
6
[15:100/0.5]
5
8
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성