MKSSLB - 标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
mifengkou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mifengkou/mksslb.prj},{NB=MKSSLB-60},{CODE=MKSSLB},{LX=合纵连横型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光},{GG=60},{S=48},{S1=37},{S2=15},{C=17},{L=14.5},{L1=2},{L2=17.5},{E=2.5},{H=60},{H1=45},{M=M3},{D1=10.8},{D2=10},{FJLD=M3.1-L20},{CKZL=0.054},{PDF=mksslb.pdf},{PPATH=../../../aiante/zonghe/mifengkou/mksslb/mksslb3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
FJLD
附件螺钉
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
PPATH
ⁿ/ₐ
MKSSLB-45
MKSSLB-45
MKSSLB
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
45
40
30
12
14
12.0
2
16.0
2.0
45
33
M3
9.0
9
M3.1-L20
0.031
../../../aiante/zonghe/mi...
MKSSLB-60
MKSSLB-60
MKSSLB
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
60
48
37
15
17
14.5
2
17.5
2.5
60
45
M3
10.8
10
M3.1-L20
0.054
../../../aiante/zonghe/mi...
MKSSLB-80
MKSSLB-80
MKSSLB
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
80
65
53
18
21
17.0
3
22.0
3.0
80
62
M4
13.0
12
M3.5-L20
0.095
../../../aiante/zonghe/mi...
MKSSLB-100
MKSSLB-100
MKSSLB
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
100
80
66
21
24
19.8
3
25.5
4.0
100
79
M4
15.0
14
M3.8-L20
0.177
../../../aiante/zonghe/mi...
MKSSLB-120
MKSSLB-120
MKSSLB
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
120
90
73
24
28
22.0
4
27.5
4.0
120
98
M5
18.5
16
M4.5-L20
0.243
../../../aiante/zonghe/mi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성