GPATZU - 直杆型卸料板导柱
A&T-3D Gallery
zonghe
mujulingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mujulingjian/gpatzu.prj},{NB=GPATZU-D13-L40},{CODE=GPATZU},{DP6=13},{DP6GC=+0.029/+0.018},{M=M6*15 P1.0},{MM=6},{R=1.5},{V=16},{D=13},{L=40},{LF=[40:100/10]},{PDF=gpatzu.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
DP6
[mm]
DP6GC
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
GPATZU-D8-L40
GPATZU-D8-L40
8
+0.024/+0.015
M5*12 P0.8
1.0
10
8
GPATZU-D10-L40
GPATZU-D10-L40
10
+0.024/+0.015
M5*12 P0.8
1.0
13
10
GPATZU-D13-L40
GPATZU-D13-L40
13
+0.029/+0.018
M6*15 P1.0
1.5
16
13
GPATZU-D16-L50
GPATZU-D16-L50
16
+0.029/+0.018
M6*15 P1.0
1.5
20
16
GPATZU-D20-L60
GPATZU-D20-L60
20
+0.035/+0.022
M8*20 P1.25
2.0
25
20
GPATZU-D25-L70
GPATZU-D25-L70
25
+0.035/+0.022
M8*20 P1.25
2.0
28
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성