GPEGH - 嵌入型 精密级推板导柱
A&T-3D Gallery
zonghe
mujulingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mujulingjian/gpegh.prj},{NB=GPEGH-D16-L40},{CODE=GPEGH},{D=16},{DF=-0.02/-0.025},{M=M6*1.0},{MM=6},{I=12},{L=40},{LF=[40:150/10]},{PDF=gpegh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
I
[mm]
GPEGH-D6-L30
GPEGH-D6-L30
GPEGH
6
-0.01/-0.015
M4*0.7
8
GPEGH-D8-L30
GPEGH-D8-L30
GPEGH
8
-0.015/-0.02
M5*0.8
10
GPEGH-D10-L30
GPEGH-D10-L30
GPEGH
10
-0.015/-0.02
M5*0.8
10
GPEGH-D12-L40
GPEGH-D12-L40
GPEGH
12
-0.02/-0.025
M6*1.0
12
GPEGH-D13-L40
GPEGH-D13-L40
GPEGH
13
-0.02/-0.025
M6*1.0
12
GPEGH-D16-L40
GPEGH-D16-L40
GPEGH
16
-0.02/-0.025
M6*1.0
12
GPEGH-D20-L40
GPEGH-D20-L40
GPEGH
20
-0.025/-0.03
M8*1.25
16
GPEGH-D25-L50
GPEGH-D25-L50
GPEGH
25
-0.025/-0.03
M10*1.5
20
GPEGH-D30-L50
GPEGH-D30-L50
GPEGH
30
-0.025/-0.03
M10*1.5
20
GPEGH-D35-L50
GPEGH-D35-L50
GPEGH
35
-0.025/-0.03
M10*1.5
20
GPEGH-D40-L50
GPEGH-D40-L50
GPEGH
40
-0.025/-0.03
M10*1.5
20
GPEGH-D45-L50
GPEGH-D45-L50
GPEGH
45
-0.025/-0.03
M10*1.5
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성