GTAZQA - 油润滑·自润滑型 滑动型独立导柱组件
A&T-3D Gallery
zonghe
mujulingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mujulingjian/gtazqa.prj},{NB=GTAZQA-D32-L90-B58},{CODE=GTAZQA},{D=32},{L=90},{LF=[90:250/10]},{A=100},{B=58},{Y=76},{W=36},{XD=11.0},{H=40},{H1=50},{T=20},{Q=56},{I=76},{Y1=38.0},{W1=18},{XH7=8},{FSLS=SWLAA-M10-L40},{DWX=CPEG-m6-D8-L30},{PPATH=gtazqa/gtazqa4_asmcfg.prj},{PDF=gtazqa.pdf},{XH7GC=+0.015/0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
XD
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
Q
参考值
[mm]
I
[mm]
Y1
[mm]
W1
[mm]
XH7
[mm]
FSLS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
DWX
定位销
ⁿ/ₐ
XH7GC
[mm]
GTAZQA-D20-L80-B44
GTAZQA-D20-L80-B44
20
74
44
56
30
6.6
30
40
15
42
56
28.0
15
6
SWLAA-M6-L30
CPEG-m6-D6-L20
+0.012/0
GTAZQA-D25-L80-B48
GTAZQA-D25-L80-B48
25
84
48
66
30
9.0
30
45
20
46
66
33.0
15
8
SWLAA-M8-L35
CPEG-m6-D8-L30
+0.015/0
GTAZQA-D32-L90-B58
GTAZQA-D32-L90-B58
32
100
58
76
36
11.0
40
50
20
56
76
38.0
18
8
SWLAA-M10-L40
CPEG-m6-D8-L30
+0.015/0
GTAZQA-D38-L110-B75
GTAZQA-D38-L110-B75
38
130
75
100
44
11.0
50
60
25
73
100
50.0
22
10
SWLAA-M10-L45
CPEG-m6-D10-L40
+0.015/0
GTAZQA-D50-L160-B90
GTAZQA-D50-L160-B90
50
155
90
125
60
14.0
65
85
25
87
125
62.5
30
10
SWLAA-M12-L50
CPEG-m6-D10-L40
+0.015/0
GTAZQA-D60-L180-B120
GTAZQA-D60-L180-B120
60
190
120
150
80
18.0
75
100
30
117
150
75.0
40
13
SWLAA-M16-L60
CPEG-m6-D13-L50
+0.018/0
GTAZQA-D80-L250-B150
GTAZQA-D80-L250-B150
80
230
150
180
110
22.0
100
130
35
145
190
90.0
55
16
SWLAA-M20-L75
CPEG-m6-D16-L60
+0.018/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성