FFDAY - 平皮带惰轮(宽度110~500) 直柱型/圆弧型/肋槽型
A&T-3D Gallery
zonghe
pidaihl
皮带用轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/pidaihl/pingpdy/ffday.prj},{NB=FFDAY-D40-d20-L110},{CODE=FFDAY},{CODEF='FFDAY','FFDSN','FFDSS','FFCAY','FFCSN','FFCSS','FFBAY','FFBSN','FFBSS'},{ZC=钢},{D=40},{DR=20},{L=110},{H=0.0},{X=0.0},{Y=0.0},{Z=0.0},{D2L=22},{D2T=22.7},{D2S=22},{GCXH=R6804-2Z},{D1=32},{B=7},{PDF=ffday.pdf},{H1=0.3,0.5,0.8},{Z1=[5.0:12.0/0.1]},{X1=[7.0:15.0/0.1]},{Y1=[4.0:6.0/0.1]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DR
ⁿ/ₐ
D2L
铝合金
[mm]
D2T
碳钢
[mm]
D2S
SS304
[mm]
GCXH
公称型号
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
FFDAY-D30-d8-L110
FFDAY-D30-d8-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
30
8
15
0.0
0
RM69/8-2Z
19
6
FFDSN-D30-d8A-L110
FFDSN-D30-d8A-L110
直柱型
45#
无电解镀镍
钢
30
8A
0
15.8
18
RM608-2Z
22
7
FFDAY-D30-d10-L110
FFDAY-D30-d10-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
30
10
15
15.8
18
R6900-2Z
22
6
FFDAY-D30-d12-L110
FFDAY-D30-d12-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
30
12
15
15.8
18
R6901-2Z
24
6
FFDAY-D35-d10-L110
FFDAY-D35-d10-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
35
10
17
18.1
18
R6900-2Z
22
6
FFDAY-D35-d12-L110
FFDAY-D35-d12-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
35
12
17
18.1
18
R6901-2Z
24
6
FFDAY-D35-d15-L110
FFDAY-D35-d15-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
35
15
22
18.1
18
R6902-2Z
28
7
FFDAY-D40-d8-L110
FFDAY-D40-d8-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
40
8
17
18.7
20
RM628-2Z
24
8
FFDAY-D40-d10-L110
FFDAY-D40-d10-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
40
10
17
18.7
20
R6900-2Z
26
8
FFDAY-D40-d12-L110
FFDAY-D40-d12-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
40
12
17
18.7
20
R6901-2Z
24
6
FFDAY-D40-d15-L110
FFDAY-D40-d15-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
40
15
17
18.7
20
R6902-2Z
28
7
FFDAY-D40-d20-L110
FFDAY-D40-d20-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
40
20
22
22.7
22
R6804-2Z
32
7
FFDAY-D50-d10-L110
FFDAY-D50-d10-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
50
10
17
24.0
22
R6200-2Z
30
9
FFDAY-D50-d12-L110
FFDAY-D50-d12-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
50
12
22
24.0
22
R6201-2Z
28
8
FFDAY-D50-d15-L110
FFDAY-D50-d15-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
50
15
17
24.0
22
R6902-2Z
28
7
FFDAY-D50-d20-L110
FFDAY-D50-d20-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
50
20
22
24.0
22
R6804-2Z
32
7
FFDAY-D50-d25-L110
FFDAY-D50-d25-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
50
25
27
30.0
28
R6905-2Z
42
9
FFDAY-D60-d12-L110
FFDAY-D60-d12-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
60
12
22
0.0
0
R6201-2Z
32
10
FFDAY-D60-d15-L110
FFDAY-D60-d15-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
60
15
22
0.0
0
R6002-2Z
32
9
FFDAY-D60-d20-L110
FFDAY-D60-d20-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
60
20
22
0.0
0
R6904-2Z
37
9
FFDAY-D60-d25-L110
FFDAY-D60-d25-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
60
25
32
0.0
0
R6905-2Z
42
9
FFDAY-D60-d30-L110
FFDAY-D60-d30-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
60
30
32
0.0
0
R6906-2Z
47
9
FFDAY-D80-d25-L110
FFDAY-D80-d25-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
80
25
41
0.0
0
R6205-2Z
52
15
FFDAY-D80-d30-L110
FFDAY-D80-d30-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
80
30
41
0.0
0
R6006-2Z
55
13
FFDAY-D80-d35-L110
FFDAY-D80-d35-L110
直柱型
A6061
本色阳极氧化
钢
80
35
41
0.0
0
R6907-2Z
55
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성