ESEF - 法兰型(Z14) 简易型胀紧套
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/esef.prj},{NB=ESEF-32-42},{CODE=ESEF},{MAT=45#},{SUR=-},{DR=32},{D=42},{D1=62},{DT=51},{L=16},{L1=20},{L2=28},{L3=33},{ZXL=15},{NJ=240},{Z=77},{HU=59},{SL=4},{GG=M5},{LDSJNJ=6},{PDF=esef.pdf},{M=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DR
dr内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DT
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ZXL
轴向力
ⁿ/ₐ
NJ
最大容许扭矩
[N.m]
Z
轴面压强
[Mpa]
HU
毂面压强
[Mpa]
SL
锁紧螺钉数量
ⁿ/ₐ
GG
锁紧螺钉规格
ⁿ/ₐ
LDSJNJ
螺钉锁紧扭矩
[N.m]
M
ⁿ/ₐ
ESEF-14-25
ESEF-14-25
ESEF
45#
-
14
25
42
33
16
20
26
30
9
64
109
61
4
M4
2.9
4
ESEF-16-25
ESEF-16-25
ESEF
45#
-
16
25
42
33
16
20
26
30
9
74
95
61
4
M4
2.9
4
ESEF-18-25
ESEF-18-25
ESEF
45#
-
18
25
42
33
16
20
26
30
9
82
85
61
4
M4
2.9
4
ESEF-19-25
ESEF-19-25
ESEF
45#
-
19
25
42
33
16
20
26
30
9
87
80
61
4
M4
2.9
4
ESEF-20-30
ESEF-20-30
ESEF
45#
-
20
30
50
39
16
20
26
31
15
150
124
82
4
M5
6
5
ESEF-22-30
ESEF-22-30
ESEF
45#
-
22
30
50
39
16
20
26
31
15
165
113
82
4
M5
6
5
ESEF-24-30
ESEF-24-30
ESEF
45#
-
24
30
50
39
16
20
26
31
15
180
104
82
4
M5
6
5
ESEF-25-36
ESEF-25-36
ESEF
45#
-
25
36
55
45
16
20
26
31
15
187
100
69
4
M5
6
5
ESEF-28-36
ESEF-28-36
ESEF
45#
-
28
36
55
45
16
20
26
31
15
210
89
69
4
M5
6
5
ESEF-30-36
ESEF-30-36
ESEF
45#
-
30
36
55
45
16
20
26
31
15
225
83
69
4
M5
6
5
ESEF-32-42
ESEF-32-42
ESEF
45#
-
32
42
62
51
16
20
28
33
15
240
77
59
4
M5
6
5
ESEF-35-42
ESEF-35-42
ESEF
45#
-
35
42
62
51
16
20
28
33
15
260
71
59
4
M5
6
5
ESEF-36-42
ESEF-36-42
ESEF
45#
-
36
42
62
51
16
20
28
33
15
270
69
59
4
M5
6
5
ESEF-38-44
ESEF-38-44
ESEF
45#
-
38
44
66
54
16
20
28
34
21.2
400
93
80
4
M6
10
6
ESEF-40-48
ESEF-40-48
ESEF
45#
-
40
48
70
58
16
20
28
34
21.2
425
88
73
4
M6
10
6
ESEF-42-48
ESEF-42-48
ESEF
45#
-
42
48
70
58
16
20
28
34
21.2
446
83
73
4
M6
10
6
ESEF-45-55
ESEF-45-55
ESEF
45#
-
45
55
82
67
20
25
35
43
38.9
875
115
94
4
M8
25
8
ESEF-48-55
ESEF-48-55
ESEF
45#
-
48
55
82
67
20
25
35
43
38.9
935
107
94
4
M8
25
8
ESEF-50-62
ESEF-50-62
ESEF
45#
-
50
62
89
74
20
25
35
43
38.9
974
103
83
4
M8
25
8
ESEF-55-62
ESEF-55-62
ESEF
45#
-
55
62
89
74
20
25
35
43
38.9
1070
94
83
4
M8
25
8
ESEF-60-72
ESEF-60-72
ESEF
45#
-
60
72
99
84
20
25
35
43
38.9
1165
86
71
4
M8
25
8
ESEF-65-72
ESEF-65-72
ESEF
45#
-
65
72
99
84
20
25
35
43
38.9
1265
79
71
4
M8
25
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성