ESKC - 精巧型(Z8) 厚法兰型胀紧套
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/eskc.prj},{NB=ESKC-60-90},{CODE=ESKC},{ZTCZ=45#},{DR=60},{D=90},{D1=99},{L=41},{L1=20},{L2=25},{L3=33},{ZXL=84},{NJ=2510},{Z=185},{HU=125},{SL=8},{GG=M8x25},{LDSJ=41},{PDF=eskc.pdf},{M1=8},{M=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
DR
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ZXL
轴向力
[KN]
NJ
容许最大扭矩
[N.m]
Z
轴面压强
[Mpa]
HU
毂面压强
[Mpa]
SL
内六角螺钉数量
ⁿ/ₐ
GG
内六角螺钉规格
ⁿ/ₐ
LDSJ
螺钉锁紧扭矩
[N.m]
ESKC-20-47
ESKC-20-47
ESKC
45#
20
47
56
34
17
22
28
34
340
220
95
5
M6x20
17
ESKC-22-47
ESKC-22-47
ESKC
45#
22
47
56
34
17
22
28
34
370
200
95
5
M6x20
17
ESKC-24-50
ESKC-24-50
ESKC
45#
24
50
59
34
17
22
28
34
400
180
90
6
M6x20
17
ESKC-25-50
ESKC-25-50
ESKC
45#
25
50
59
34
17
22
28
34
420
210
105
6
M6x20
17
ESKC-28-55
ESKC-28-55
ESKC
45#
28
55
64
34
17
22
28
34
470
190
95
6
M6x20
17
ESKC-30-55
ESKC-30-55
ESKC
45#
30
55
64
34
17
22
28
34
510
175
95
6
M6x20
17
ESKC-32-60
ESKC-32-60
ESKC
45#
32
60
69
34
17
22
28
45
720
220
115
8
M6x20
17
ESKC-35-60
ESKC-35-60
ESKC
45#
35
60
69
34
17
22
28
45
790
200
115
8
M6x20
17
ESKC-38-65
ESKC-38-65
ESKC
45#
38
65
74
34
17
22
28
45
850
185
105
8
M6x20
17
ESKC-40-65
ESKC-40-65
ESKC
45#
40
65
74
34
17
22
28
45
900
175
105
8
M6x20
17
ESKC-45-75
ESKC-45-75
ESKC
45#
45
75
84
41
20
25
33
73
1890
215
125
7
M8x25
41
ESKC-50-80
ESKC-50-80
ESKC
45#
50
80
89
41
20
25
33
73
2100
1985
120
7
M8x25
41
ESKC-55-85
ESKC-55-85
ESKC
45#
55
85
94
41
20
25
33
84
2300
200
130
8
M8x25
41
ESKC-60-90
ESKC-60-90
ESKC
45#
60
90
99
41
20
25
33
84
2510
185
125
8
M8x25
41
ESKC-63-95
ESKC-63-95
ESKC
45#
63
95
104
41
20
25
33
95
2780
205
130
9
M8x25
41
ESKC-65-95
ESKC-65-95
ESKC
45#
65
95
104
41
20
25
33
95
3060
190
130
9
M8x25
41
ESKC-70-110
ESKC-70-110
ESKC
45#
70
110
119
50
24
30
40
133
4670
210
135
8
M10x30
83
ESKC-75-115
ESKC-75-115
ESKC
45#
75
115
124
50
24
30
40
133
5000
195
125
8
M10x30
83
ESKC-80-120
ESKC-80-120
ESKC
45#
80
120
129
50
24
30
40
133
5300
185
125
8
M10x30
83
ESKC-85-125
ESKC-85-125
ESKC
45#
85
125
134
50
24
30
40
148
7080
195
135
9
M10x30
83
ESKC-90-130
ESKC-90-130
ESKC
45#
90
130
139
50
24
30
40
148
7500
185
130
9
M10x30
83
ESKC-95-135
ESKC-95-135
ESKC
45#
95
135
144
50
24
30
40
166
7900
195
135
10
M10x30
83
ESKC-100-145
ESKC-100-145
ESKC
45#
100
145
154
56
26
32
44
194
9700
200
140
8
M12x30
145
ESKC-110-155
ESKC-110-155
ESKC
45#
110
155
164
56
26
32
44
194
10600
180
130
8
M12x30
145
ESKC-120-165
ESKC-120-165
ESKC
45#
120
165
174
56
26
32
44
216
13000
185
135
9
M12x30
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성