ESML - 加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/esml.prj},{NB=ESML-28-40},{CODE=ESML},{MAT=45#},{SUR=-},{DR=28},{D=40},{D1=52},{H=42},{H1=30},{ZXL=14.5},{NJ=250},{Z=55},{HU=40},{LJ=1.5},{GG=M35},{LSSJ=340},{SL=13},{M=35},{PDF=esml.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DR
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
ZXL
轴向力
[KN]
NJ
扭矩
[N.m]
Z
轴面压强
[Mpa]
HU
毂面压强
[Mpa]
LJ
螺距
ⁿ/ₐ
GG
开槽螺母规格
ⁿ/ₐ
LSSJ
螺钉锁紧扭矩
[N.m]
SL
ⁿ/ₐ
ESML-14-25
ESML-14-25
ESML
45#
-
14
25
32
30
20
9.1
64
85
45
1
M20
95
11
ESML-15-25
ESML-15-25
ESML
45#
-
15
25
32
30
20
9.1
70
80
45
1
M20
95
11
ESML-16-25
ESML-16-25
ESML
45#
-
16
25
32
30
20
9.1
73
75
45
1
M20
95
11
ESML-17-25
ESML-17-25
ESML
45#
-
17
25
32
32
20
9.1
80
70
45
1
M22
95
11
ESML-18-30
ESML-18-30
ESML
45#
-
18
30
32
32
20
10
83
65
40
1
M22
95
11
ESML-19-30
ESML-19-30
ESML
45#
-
19
30
38
32
20
11
105
75
45
1.5
M25
160
11
ESML-20-30
ESML-20-30
ESML
45#
-
20
30
38
32
20
11
112
70
45
1.5
M25
160
11
ESML-22-35
ESML-22-35
ESML
45#
-
22
35
45
36
25
13
163
70
45
1.5
M30
220
13
ESML-24-35
ESML-24-35
ESML
45#
-
24
35
45
36
25
14.5
178
65
45
1.5
M30
220
13
ESML-25-35
ESML-25-35
ESML
45#
-
25
35
45
36
25
14.5
185
60
45
1.5
M30
220
13
ESML-28-40
ESML-28-40
ESML
45#
-
28
40
52
42
30
14.5
250
55
40
1.5
M35
340
13
ESML-30-40
ESML-30-40
ESML
45#
-
30
40
52
42
30
17.5
270
50
40
1.5
M35
340
13
ESML-32-42
ESML-32-42
ESML
45#
-
32
42
52
44
30
21.5
350
60
45
1.5
M36
340
13
ESML-32-45
ESML-32-45
ESML
45#
-
32
45
58
44
30
21.5
350
60
45
1.5
M40
480
13
ESML-35-45
ESML-35-45
ESML
45#
-
35
45
58
44
30
21.5
390
55
45
1.5
M40
480
13
ESML-38-50
ESML-38-50
ESML
45#
-
38
50
65
45
30
26
500
60
45
1.5
M45
680
13
ESML-40-50
ESML-40-50
ESML
45#
-
40
50
65
45
30
26
520
60
50
1.5
M45
680
13
ESML-45-55
ESML-45-55
ESML
45#
-
45
55
70
46
30
30
680
60
50
1.5
M50
870
13
ESML-48-60
ESML-48-60
ESML
45#
-
48
60
75
46
30
35
840
60
50
2
M55
970
13
ESML-50-60
ESML-50-60
ESML
45#
-
50
60
75
46
30
35
880
60
50
2
M55
970
13
ESML-55-65
ESML-55-65
ESML
45#
-
55
65
80
46
30
37.1
1030
60
50
2
M60
1100
17
ESML-60-70
ESML-60-70
ESML
45#
-
60
70
85
52
30
42
1360
65
55
2
M65
1300
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성