GLBCNL - 导轨钳制器常闭型
A&T-3D Gallery
zonghe
qianzhiqi
导轨钳制器
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoguiqzq/glbcnl.prj},{NB=GLBCNL-30(0.3MPa)(0.3MPa)},{CODE=GLBCNL},{KFYL=0.3MPa},{MAT1=合金结构钢},{SUR1=镀镍},{KQLQQ=黄铜},{MAT2=GCr15},{SUR2=-},{MAT3=GCr15},{SUR3=-},{MAT4=不锈钢},{KZFS=气压、常闭},{DGCC=30},{L=90},{L1=22},{L2=5},{A=68},{A1=39},{A2=22},{A3=8.5},{M=M8},{S=10.0},{BCL1=750/1320},{BCL2=850/1700},{BCL3=1050/2600},{ZL=0.68},{PDF=glbcnl.pdf},{MF=8},{B=35.000},{C=20.500},{D=12.000},{E=14.500},{F=5.200},{G=14.500},{H=14.500},{I=12.500},{J=13.500},{K=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
KQLQQ
空气滤清器
ⁿ/ₐ
MAT2
接触面材质
ⁿ/ₐ
SUR2
接触面表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
调节螺栓材质
ⁿ/ₐ
SUR3
调节螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
盖材质
ⁿ/ₐ
KZFS
控制方式
ⁿ/ₐ
DGCC
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
BCL1
保持力 标准连接/增压连接 0.3MPa
[N]
BCL2
保持力 标准连接/增压连接 0.4MPa
[N]
BCL3
保持力 标准连接/增压连接 0.55MPa
[N]
ZL
质量
[kg]
GLBCNL-15(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-15(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
15
55
15
6
58
39
15
15.5
M4
4.5
250/550
300/650
400/1050
0.26
GLBCNL-20(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-20(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
20
66
20
6
61
39
20
5.0
M5
5.5
350/810
500/1200
600/1300
0.36
GLBCNL-25(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-25(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
25
75
20
5
56
35
20
5.0
M6
8.0
350/880
650/1300
750/1400
0.42
GLBCNL-30(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-30(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
30
90
22
5
68
39
22
8.5
M8
10.0
750/1320
850/1700
1050/2600
0.68
GLBCNL-35(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-35(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
35
100
24
5
67
39
24
7.5
M8
10.0
850/1800
1100/1900
1250/2200
0.80
GLBCNL-45(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-45(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
45
120
26
5
82
49
26
11.5
M10
15.0
1100/1900
1350/2000
1450/3300
1.49
GLBCNL-55(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-55(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
55
128
30
5
82
49
30
9.5
M10
18.0
900/1100
1350/2000
1450/3300
1.80
GLBCNL-55T(0.3MPa)(0.3MPa...
GLBCNL-55T(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
55T
128
30
5
82
49
30
9.5
M10
18.0
1450/3300
1450/3300
1450/3300
1.75
GLBCNL-65(0.3MPa)(0.3MPa)
GLBCNL-65(0.3MPa)
合金结构钢
镀镍
黄铜
GCr15
-
GCr15
-
不锈钢
气压、常闭
65
138
30
5
82
49
30
9.5
M10
15.0
900/1100
1350/2000
1450/3300
1.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성