QGUNT - 聚氨酯软管
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgunt.prj},{NB=QGUNT-12-100},{CODE=QGUNT},{CL=聚酯型聚氨酯},{YD=95A~98A},{SYLT=压缩空气},{HJWD=-20℃~-80℃},{D=12},{DF=12.0},{L=100},{D1=8.00},{ZL=7.8},{ZDGZ=10bar},{ZDSSYQ=30bar},{ZXWQBJ=35mm},{PDF=qgunt.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
SYLT
适用流体
ⁿ/ₐ
HJWD
使用环境及流体温度
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L
[m]
D1
d
[mm]
ZL
重量
[kg]
ZDGZ
20°C最大工作压强
[bar]
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
[bar]
ZXWQBJ
20°C最小弯曲半径
[mm]
PDF
ⁿ/ₐ
QGUNT-3-200
QGUNT-3-200
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
3
3.0
200
2.00
1.4
10bar
30bar
10mm
qgunt.pdf
QGUNT-4-200
QGUNT-4-200
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
4
4.0
200
2.50
1.9
10bar
30bar
10mm
qgunt.pdf
QGUNT-6-200
QGUNT-6-200
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
6
6.0
200
4.00
3.9
10bar
30bar
15mm
qgunt.pdf
QGUNT-8-100
QGUNT-8-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
8
8.0
100
5.50
3.3
8bar
24bar
20mm
qgunt.pdf
QGUNT-8A-100
QGUNT-8A-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
8A
8.0
100
5.00
3.8
10bar
30bar
20mm
qgunt.pdf
QGUNT-10-100
QGUNT-10-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
10
10.0
100
6.50
5.6
10bar
30bar
30mm
qgunt.pdf
QGUNT-12-100
QGUNT-12-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
12
12.0
100
8.00
7.8
10bar
30bar
35mm
qgunt.pdf
QGUNT-14-100
QGUNT-14-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
14
14.0
100
10.00
9.4
8bar
24bar
55mm
qgunt.pdf
QGUNT-16-100
QGUNT-16-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
16
16.0
100
12.00
11.0
8bar
24bar
65mm
qgunt.pdf
QGUNT-5/32-200
QGUNT-5/32-200
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
5/32
4.0
200
2.50
1.9
10bar
30bar
10mm
qgunt.pdf
QGUNT-1/4-200
QGUNT-1/4-200
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
1/4
13.2
200
4.23
4.4
10bar
30bar
15mm
qgunt.pdf
QGUNT-5/16-100
QGUNT-5/16-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
5/16
8.0
100
5.00
3.8
10bar
30bar
20mm
qgunt.pdf
QGUNT-3/8-100
QGUNT-3/8-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
3/8
9.6
100
6.35
4.9
10bar
30bar
30mm
qgunt.pdf
QGUNT-1/2-100
QGUNT-1/2-100
聚酯型聚氨酯
95A~98A
压缩空气
-20℃~-80℃
透明
1/2
12.7
100
8.46
8.8
10bar
30bar
35mm
qgunt.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성