ESBJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 轻载型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/esbjp.prj},{NB=ESBJP-D10-L90},{CODE=ESBJP},{LX=轻载型},{CODE1='ESBJP','ESBHP'},{D=10},{L=90},{DD=1.000},{S=60.500},{JXZH=15},{CLL=3.73},{PDF=esbjp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
工作极限载荷
[N]
CLL
初拉力
[N]
ESBJP-D2-L10
ESBJP-D2-L10
平行向
轻载型
SWP-A
2
10
0.250
5.700
1.86
0.34
ESBJP-D2-L15
ESBJP-D2-L15
平行向
轻载型
SWP-A
2
15
0.250
10.300
1.86
0.34
ESBJP-D2-L20
ESBJP-D2-L20
平行向
轻载型
SWP-A
2
20
0.250
14.000
1.86
0.34
ESBJP-D2-L25
ESBJP-D2-L25
平行向
轻载型
SWP-A
2
25
0.250
18.200
1.86
0.34
ESBJP-D2-L30
ESBJP-D2-L30
平行向
轻载型
SWP-A
2
30
0.250
22.100
1.86
0.34
ESBJP-D3-L10
ESBJP-D3-L10
平行向
轻载型
SWP-A
3
10
0.300
8.700
2.25
0.29
ESBJP-D3-L15
ESBJP-D3-L15
平行向
轻载型
SWP-A
3
15
0.300
16.600
2.25
0.29
ESBJP-D3-L20
ESBJP-D3-L20
平行向
轻载型
SWP-A
3
20
0.300
25.000
2.25
0.29
ESBJP-D3-L25
ESBJP-D3-L25
平行向
轻载型
SWP-A
3
25
0.300
33.300
2.25
0.29
ESBJP-D3-L30
ESBJP-D3-L30
平行向
轻载型
SWP-A
3
30
0.300
40.000
2.25
0.29
ESBJP-D4-L15
ESBJP-D4-L15
平行向
轻载型
SWP-A
4
15
0.400
10.000
3.24
0.59
ESBJP-D4-L20
ESBJP-D4-L20
平行向
轻载型
SWP-A
4
20
0.400
16.800
3.24
0.59
ESBJP-D4-L25
ESBJP-D4-L25
平行向
轻载型
SWP-A
4
25
0.400
22.500
3.24
0.59
ESBJP-D4-L30
ESBJP-D4-L30
平行向
轻载型
SWP-A
4
30
0.400
28.400
3.24
0.59
ESBJP-D4-L35
ESBJP-D4-L35
平行向
轻载型
SWP-A
4
35
0.400
33.700
3.24
0.59
ESBJP-D4-L40
ESBJP-D4-L40
平行向
轻载型
SWP-A
4
40
0.400
38.500
3.24
0.59
ESBJP-D5-L15
ESBJP-D5-L15
平行向
轻载型
SWP-A
5
15
0.500
6.800
4.22
0.88
ESBJP-D5-L20
ESBJP-D5-L20
平行向
轻载型
SWP-A
5
20
0.500
11.700
4.22
0.88
ESBJP-D5-L25
ESBJP-D5-L25
平行向
轻载型
SWP-A
5
25
0.500
17.000
4.22
0.88
ESBJP-D5-L30
ESBJP-D5-L30
平行向
轻载型
SWP-A
5
30
0.500
21.200
4.22
0.88
ESBJP-D5-L35
ESBJP-D5-L35
平行向
轻载型
SWP-A
5
35
0.500
26.100
4.22
0.88
ESBJP-D5-L40
ESBJP-D5-L40
平行向
轻载型
SWP-A
5
40
0.500
34.000
4.22
0.88
ESBJP-D5-L45
ESBJP-D5-L45
平行向
轻载型
SWP-A
5
45
0.500
37.700
4.22
0.88
ESBJP-D5-L50
ESBJP-D5-L50
平行向
轻载型
SWP-A
5
50
0.500
42.500
4.22
0.88
ESBJP-D6-L20
ESBJP-D6-L20
平行向
轻载型
SWP-A
6
20
0.600
14.000
8.14
1.27
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성