wrjj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量27%~35%)
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wrjj.prj},{NB=WRJJ-D13-L35},{CODE=WRJJ},{LX=27%~35%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=13.000},{L=35},{DD=1.400},{L1=14.5},{THCS=2.89},{S=12.200},{F=35.3},{PDF=wrjj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
L1
压紧长度
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
[N/mm]
S
[mm]
F
负载
[N]
WRJJ-D3-L5
WRJJ-D3-L5
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
5
0.350
2.5
1.89
1.800
3.4
WRJJ-D3-L10
WRJJ-D3-L10
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
10
0.380
3.3
1.97
3.500
6.9
WRJJ-D3-L15
WRJJ-D3-L15
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
15
0.450
7
1.94
5.300
10.3
WRJJ-D3-L20
WRJJ-D3-L20
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
20
0.500
11.5
1.96
7.000
13.7
WRJJ-D3-L25
WRJJ-D3-L25
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
25
0.500
11.5
1.96
7.500
14.7
WRJJ-D3-L30
WRJJ-D3-L30
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
30
0.550
20.4
1.97
9.000
17.7
WRJJ-D4-L5
WRJJ-D4-L5
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
5
0.400
2.3
2.29
1.700
3.9
WRJJ-D4-L10
WRJJ-D4-L10
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
10
0.450
3.4
1.97
3.500
6.9
WRJJ-D4-L15
WRJJ-D4-L15
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
15
0.500
5.1
2.08
5.200
10.8
WRJJ-D4-L20
WRJJ-D4-L20
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
20
0.550
7.7
1.96
7.000
13.7
WRJJ-D4-L25
WRJJ-D4-L25
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
25
0.600
11.7
2.03
8.700
17.7
WRJJ-D4-L30
WRJJ-D4-L30
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
30
0.600
11.7
1.96
10.500
20.6
WRJJ-D4-L35
WRJJ-D4-L35
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
35
0.650
17.6
1.97
12.200
24
WRJJ-D4-L40
WRJJ-D4-L40
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
40
0.650
17.6
1.96
12.000
23.5
WRJJ-D5-L5
WRJJ-D5-L5
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
5
0.500
2.8
2.88
1.700
4.9
WRJJ-D5-L10
WRJJ-D5-L10
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
10
0.600
4.2
2.8
3.500
9.8
WRJJ-D5-L15
WRJJ-D5-L15
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
15
0.650
6.5
2.83
5.200
14.7
WRJJ-D5-L20
WRJJ-D5-L20
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
20
0.650
6.5
2.94
7.000
20.6
WRJJ-D5-L25
WRJJ-D5-L25
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
25
0.700
9.1
2.93
8.700
25.5
WRJJ-D5-L30
WRJJ-D5-L30
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
30
0.750
12.7
2.9
10.500
30.4
WRJJ-D5-L35
WRJJ-D5-L35
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
35
0.800
17.4
2.89
12.200
35.3
WRJJ-D5-L40
WRJJ-D5-L40
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
40
0.850
23.8
2.94
14.000
41.2
WRJJ-D5-L45
WRJJ-D5-L45
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
45
0.850
23.8
2.92
15.800
46.1
WRJJ-D5-L50
WRJJ-D5-L50
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
50
0.900
23.8
2.9
15.000
43.5
WRJJ-D5-L55
WRJJ-D5-L55
WRJJ
27%~35%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
55
0.900
30
2.97
16.500
49
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성