WRZJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量35%~40%)
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wrzj.prj},{NB=WRZJ-D10-L50},{CODE=WRZJ},{LX=35%~40%压缩量},{CZ=SWP-A},{YS=黑色},{D=10.000},{L=50},{DD=1.100},{L1=14.3},{THCS=1.960},{S=20.000},{F=39.2},{PDF=wrzj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
L1
压紧长度
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
[N/mm]
S
[mm]
F
负载
[N]
WRZJ-D3-L5
WRZJ-D3-L5
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
5
0.300
1.73
1.450
2.000
2.9
WRZJ-D3-L10
WRZJ-D3-L10
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
10
0.400
5
1.480
4.000
5.9
WRZJ-D3-L15
WRZJ-D3-L15
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
15
0.450
8.78
1.470
6.000
8.8
WRZJ-D3-L20
WRZJ-D3-L20
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
20
0.450
8.78
1.480
8.000
11.8
WRZJ-D3-L25
WRZJ-D3-L25
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
3.000
25
0.500
14.5
1.470
10.000
14.7
WRZJ-D4-L5
WRZJ-D4-L5
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
5
0.400
2.7
1.450
2.000
2.9
WRZJ-D4-L10
WRZJ-D4-L10
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
10
0.400
2.7
1.480
4.000
5.9
WRZJ-D4-L15
WRZJ-D4-L15
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
15
0.500
6.5
1.470
6.000
8.8
WRZJ-D4-L20
WRZJ-D4-L20
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
20
0.550
9.63
1.480
8.000
11.8
WRZJ-D4-L25
WRZJ-D4-L25
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
25
0.550
9.63
1.470
10.000
14.7
WRZJ-D4-L30
WRZJ-D4-L30
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
30
0.600
15
1.480
12.000
17.7
WRZJ-D4-L35
WRZJ-D4-L35
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
35
0.600
15
1.470
14.000
20.6
WRZJ-D4-L40
WRZJ-D4-L40
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
4.000
40
0.650
22.1
1.470
16.000
23.5
WRZJ-D5-L5
WRZJ-D5-L5
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
5
0.450
2.36
1.950
2.000
3.9
WRZJ-D5-L10
WRZJ-D5-L10
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
10
0.500
3.25
1.950
4.000
7.8
WRZJ-D5-L15
WRZJ-D5-L15
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
15
0.600
6.3
1.970
6.000
11.8
WRZJ-D5-L20
WRZJ-D5-L20
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
20
0.600
6.3
1.960
8.000
15.7
WRZJ-D5-L25
WRZJ-D5-L25
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
25
0.700
12.6
1.960
10.000
19.6
WRZJ-D5-L30
WRZJ-D5-L30
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
30
0.700
12.6
1.960
12.000
23.5
WRZJ-D5-L35
WRZJ-D5-L35
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
35
0.750
17.3
1.960
14.000
27.5
WRZJ-D5-L40
WRZJ-D5-L40
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
40
0.750
17.3
2.240
14.000
31.4
WRZJ-D5-L45
WRZJ-D5-L45
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
45
0.800
24
2.230
15.800
35.3
WRZJ-D5-L50
WRZJ-D5-L50
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
50
0.800
24
1.960
17.500
34.3
WRZJ-D5-L55
WRZJ-D5-L55
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
55
0.850
32.3
1.960
19.300
37.8
WRZJ-D5-L60
WRZJ-D5-L60
WRZJ
35%~40%压缩量
SWP-A
黑色
5.000
60
0.850
32.3
1.960
21.000
41.2
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성