KPLA - 旋钮柱塞 带锁紧螺帽
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpla.prj},{NB=KPLA-M8-D5},{CODE=KPLA},{CODEF='KPLA','KPLD','KPLB'},{TYPE=拉环型},{TYPE1=复位型},{TYPE2=带锁紧螺帽},{LW=粗牙},{X1=SUS303},{X2=-},{M=8},{LJ=1.25},{XD=5},{S=5},{L1=16},{L2=6.000},{L3=14.000},{L4=4.000},{S1=8.000},{S2=13.000},{F=18.000},{PPATH=kpla/kpla5_asmcfg.prj},{FZMIN=5},{FZMAX=21},{PDF=kpla.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
ZT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ZT2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
X1
销材质
ⁿ/ₐ
X2
销硬度
ⁿ/ₐ
TH
弹簧材质
ⁿ/ₐ
LM1
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
LM2
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距(粗牙)
[mm]
XD
d
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
F
[mm]
FZMIN
负载min
ⁿ/ₐ
FZMAX
负载max
ⁿ/ₐ
KPLA-M6-D4
KPLA-M6-D4
拉环型
复位型
带锁紧螺帽
粗牙
S45C
发黑
SUS303
-
SUS303
S45C
发黑
6
1.00
4
4
12
4.500
10.000
3.200
6.000
10.000
14.000
3
12
KPLA-M8-D5
KPLA-M8-D5
拉环型
复位型
带锁紧螺帽
粗牙
S45C
发黑
SUS303
-
SUS303
S45C
发黑
8
1.25
5
5
16
6.000
14.000
4.000
8.000
13.000
18.000
5
21
KPLA-M10-D6
KPLA-M10-D6
拉环型
复位型
带锁紧螺帽
粗牙
S45C
发黑
SUS303
-
SUS303
S45C
发黑
10
1.50
6
6
20
7.500
18.000
5.000
10.000
16.000
24.000
5
22
KPLA-M12-D8
KPLA-M12-D8
拉环型
复位型
带锁紧螺帽
粗牙
S45C
发黑
SUS303
-
SUS303
S45C
发黑
12
1.75
8
8
24
9.000
22.000
6.000
12.000
18.000
30.000
6
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성