PWAA - 无防松型·金属球头-弹簧柱塞
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/pwaa.prj},{NB=PWAA-M8},{CODE=PWAA},{LX=无防松型},{LX1=金属球头},{QT2=56HRC~},{QT1=SUJ2},{TH=SWP-B},{WD=-30~80℃},{M=8},{D=5.0},{H=2.0},{L=15},{V=2.5},{S=4.0},{FZ1=2.3},{FZ2=6.46},{FZ4=6.8},{FZ3=19.7},{FZ6=12.6},{FZ5=39.3},{FZ8=21.3},{FZ7=45.4},{PDF=pwaa.pdf},{PPATH=pwaa/pwaa4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
ZT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ZT2
主体硬度
ⁿ/ₐ
ZT3
主体表面处理
ⁿ/ₐ
QT2
球头硬度
ⁿ/ₐ
QT1
球头材质
ⁿ/ₐ
TH
弹簧
ⁿ/ₐ
WD
使用温度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
FZ1
超轻载min
ⁿ/ₐ
FZ2
超轻载max
ⁿ/ₐ
FZ4
轻载min
ⁿ/ₐ
FZ3
轻载max
ⁿ/ₐ
FZ6
重载min
ⁿ/ₐ
FZ5
重载max
ⁿ/ₐ
FZ8
超重载min
ⁿ/ₐ
FZ7
超重载max
ⁿ/ₐ
PWAA-M5
PWAA-M5
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
56HRC~
SUJ2
SWP-B
-30~80℃
5
3.0
0.8
12
2.0
2.5
0.9
3.22
2.8
9.9
4.8
19.7
11.1
24.2
PWAA-M6
PWAA-M6
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
56HRC~
SUJ2
SWP-B
-30~80℃
6
3.5
1.2
13
2.5
3.0
1.5
4.95
4.8
14.8
9.7
29.5
17.6
33.5
PWAA-M8
PWAA-M8
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
56HRC~
SUJ2
SWP-B
-30~80℃
8
5.0
2.0
15
2.5
4.0
2.3
6.46
6.8
19.7
12.6
39.3
21.3
45.4
PWAA-M10
PWAA-M10
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
56HRC~
SUJ2
SWP-B
-30~80℃
10
6.0
2.5
16
3.0
5.0
2.9
8.20
8.7
24.6
18.5
49.1
23.4
58.8
PWAA-M12
PWAA-M12
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
56HRC~
SUJ2
SWP-B
-30~80℃
12
8.0
3.0
20
3.0
6.0
3.4
9.78
9.7
29.5
19.5
58.9
24.0
62.4
PWAA-M16
PWAA-M16
无防松型
金属球头
超轻载
SCM435
29~35HRC
发黑
56HRC~
SUJ2
SWP-B
-30~80℃
16
10.0
4.0
25
3.0
8.0
5.6
15.90
15.6
49.1
29.3
98.1
43.5
116.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성