BOHUAS - 无油衬套固定座组件 加宽方形·双侧挡圈型·内置铜合金衬套型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuas.prj},{NB=BOHUAS-d13},{CODE=BOHUAS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{MFQ=无},{DD=13},{DDTOL=+0.034/0},{HH=15},{W=44},{H=30},{D=18.1},{LD=34},{LS=58},{LD1=26},{LS1=50},{SD=24.8},{SS=49.6},{W1=33.0},{W2=5.50},{M1=M5},{M=5},{D1=4.3},{E=12},{A=20},{PDF=bohuas.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
MFQ
有无密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
LD1
单衬型
ⁿ/ₐ
LS1
双衬型
ⁿ/ₐ
SD
单衬型
ⁿ/ₐ
SS
双衬型
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
M1
M
[mm]
D1
d1
[mm]
E
e
[mm]
A
[mm]
BOHUAS-d10
BOHUAS-d10
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
10
+0.028/0
13
44
30
15.1
32
56
21
46
24.8
49.6
28.0
8.00
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d12
BOHUAS-d12
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
12
+0.034/0
15
44
30
17.1
34
58
26
50
24.8
49.6
30.5
6.75
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d13
BOHUAS-d13
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
13
+0.034/0
15
44
30
18.1
34
58
26
50
24.8
49.6
33.0
5.50
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d16
BOHUAS-d16
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
16
+0.034/0
19
54
42
22.1
42
68
34
60
29.8
59.6
36.0
9.00
M5
4.3
12
26
BOHUAS-d20
BOHUAS-d20
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
20
+0.041/0
21
54
42
28.3
48
78
40
70
34.8
69.6
40.0
7.00
M5
5.2
12
26
BOHUAS-d25
BOHUAS-d25
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
25
+0.041/0
26
78
60
34.5
62
110
50
100
49.8
99.6
54.0
12.00
M6
7.0
18
38
BOHUAS-d30
BOHUAS-d30
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
30
+0.041/0
30
78
60
41.0
70
128
58
110
59.8
119.6
58.0
10.00
M8
7.0
18
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성