LSWD - 铝塑滑动轴承座组件--标准型/ 加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/lswd.prj},{NB=LSWD-D16-L60-1},{CODE=LSWD},{CODEF='LSWD','LSWDL'},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{WD=-50℃~90℃},{XD=16},{L=60},{HKSL=1},{W=45.0},{H1=33},{A=9},{XH=20},{U=80},{W1=32},{S1=M5*12},{S1F=5},{S2=M5},{S2F=5},{L3=41},{XT=5.5},{H=26},{V=5},{B=45},{E=33},{M=5},{M1=M5},{YMIN=20},{YMAX=69},{P=100},{DGZL=1.47},{DGHKZL=125},{DGHKZLC=250},{LL1=60},{PPATH=lswd/lswd3.prj},{PDF=lswd.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
导轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
WD
使用温度
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
XH
h
[mm]
U
[°]
W1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
XT
t
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
YMIN
Ymin
[mm]
YMAX
Ymax
[mm]
P
[mm]
DGZL
导轨重量
ⁿ/ₐ
DGHKZL
标准型单个滑块重量
ⁿ/ₐ
DGHKZLC
加长型单个滑块重量
ⁿ/ₐ
LSWD-D12-L60-1
LSWD-D12-L60-1
标准型
铝合金
铝合金
-50℃~90℃
12
40.0
28
8
17
80
28
M5*10
M5
39
26
0
4.5
22
5
40
29
M4
20
57
75
1.07
84
0
LSWD-D16-L60-1
LSWD-D16-L60-1
标准型
铝合金
铝合金
-50℃~90℃
16
45.0
33
9
20
80
32
M5*12
M5
45
30
41
5.5
26
5
45
33
M5
20
69
100
1.47
125
250
LSWD-D20-L60-1
LSWD-D20-L60-1
标准型
铝合金
铝合金
-50℃~90℃
20
48.0
39
11
23
60
35
M6*12
M5
50
35
47
6.6
32
6
52
37
M6
20
69
100
2.16
159
318
LSWD-D25-L65-1
LSWD-D25-L65-1
标准型
铝合金
铝合金
-50℃~90℃
25
60.0
47
14
27
50
40
M6*12
M5
65
40
63
6.6
36
6
57
42
M6
20
79
120
2.94
343
686
LSWD-D30-L70-1
LSWD-D30-L70-1
标准型
铝合金
铝合金
-50℃~90℃
30
70.0
56
15
33
50
50
M8*18
M5
70
50
70
9.0
42
7
69
51
M8
20
94
150
3.56
450
905
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성