OFABR - 铜合金支柱标准型/薄壁型 内径E7外径r6
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofabr.prj},{NB=OFABR-d30-L15},{CODE=OFABR},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{DTOL1=E7},{DTOL2=r6},{HRD=≥210},{TEM=-50~150},{DE7=30},{DE7TOL=+0.061/+0.040},{R=1.5},{DR6=38},{DR6TOL=+0.050/+0.034},{L=15},{LF=15,16,20,25,30,40,50},{H7=+0.025/0},{PDF=ofabr.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
DE7
dE7
[mm]
DE7TOL
dE7公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
DR6
Dr6
[mm]
DR6TOL
Dr6公差
ⁿ/ₐ
H7
推荐基座孔公差H7
ⁿ/ₐ
OFABR-d5-L8
OFABR-d5-L8
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
5
+0.032/+0.020
0.5
9
+0.028/+0.019
+0.015/0
OFABR-d6-L8
OFABR-d6-L8
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
6
+0.032/+0.020
0.5
10
+0.028/+0.019
+0.015/0
OFABR-d8-L8
OFABR-d8-L8
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
8
+0.040/+0.025
0.5
12
+0.034/+0.023
+0.015/0
OFABR-d10-L8
OFABR-d10-L8
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
10
+0.040/+0.025
0.5
14
+0.034/+0.023
+0.018/0
OFABR-d12-L8
OFABR-d12-L8
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
12
+0.050/+0.032
1.0
18
+0.034/+0.023
+0.018/0
OFABR-d15-L10
OFABR-d15-L10
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
15
+0.050/+0.032
1.0
21
+0.041/+0.028
+0.018/0
OFABR-d16-L10
OFABR-d16-L10
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
16
+0.050/+0.032
1.0
22
+0.041/+0.028
+0.021/0
OFABR-d20-L15
OFABR-d20-L15
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
20
+0.061/+0.040
1.5
28
+0.041/+0.028
+0.021/0
OFABR-d25-L15
OFABR-d25-L15
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
25
+0.061/+0.040
1.5
33
+0.050/+0.034
+0.021/0
OFABR-d30-L15
OFABR-d30-L15
OFABR
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
30
+0.061/+0.040
1.5
38
+0.050/+0.034
+0.025/0
OFABRU-d5-L8
OFABRU-d5-L8
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
5
+0.032/+0.020
0.3
7
+0.028/+0.019
+0.015/0
OFABRU-d6-L8
OFABRU-d6-L8
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
6
+0.032/+0.020
0.3
8
+0.028/+0.019
+0.015/0
OFABRU-d8-L8
OFABRU-d8-L8
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
8
+0.040/+0.025
0.3
10
+0.028/+0.019
+0.015/0
OFABRU-d10-L8
OFABRU-d10-L8
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
10
+0.040/+0.025
0.3
12
+0.034/+0.023
+0.018/0
OFABRU-d12-L8
OFABRU-d12-L8
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
12
+0.050/+0.032
0.4
15
+0.034/+0.023
+0.018/0
OFABRU-d15-L10
OFABRU-d15-L10
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
15
+0.050/+0.032
0.4
18
+0.034/+0.023
+0.018/0
OFABRU-d16-L10
OFABRU-d16-L10
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
16
+0.050/+0.032
0.5
20
+0.041/+0.028
+0.021/0
OFABRU-d20-L15
OFABRU-d20-L15
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
20
+0.061/+0.040
0.5
24
+0.041/+0.028
+0.021/0
OFABRU-d25-L15
OFABRU-d25-L15
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
25
+0.061/+0.040
0.5
29
+0.041/+0.028
+0.021/0
OFABRU-d30-L15
OFABRU-d30-L15
OFABRU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150
30
+0.061/+0.040
0.5
34
+0.050/+0.034
+0.025/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성