OFCBZ - 灰铸铁直柱型/肩型/法兰型 内径G6 外径m6·内径G6 外径h7
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofcbz.prj},{NB=OFCFZ-d10-L10},{CODE=OFCFZ},{MAT1=HT250含特殊固体润滑剂},{MAT2=FC250含特殊固体润滑剂},{DTOL1=G6},{XD=10},{XDGC=+0.014/+0.005},{D=16},{DGC=+0.018/+0.007},{L=10},{LF=10,12,15,20},{H=18},{T=0},{C=0.3},{XD1=0.0},{XD2=0.0},{XH=0.0},{PCD=0},{PDF=ofcbz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国际
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
XD
dG6
ⁿ/ₐ
XDGC
dG6公差
ⁿ/ₐ
D
Dm6
ⁿ/ₐ
DGC
Dm6公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
OFCBZ-d6-L6
OFCBZ-d6-L6
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/0.004
10
+0.015/+0.006
12
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d8-L8
OFCBZ-d8-L8
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
14
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d10-L10
OFCBZ-d10-L10
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
16
+0.018/+0.007
18
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d12-L10
OFCBZ-d12-L10
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
20
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d15-L15
OFCBZ-d15-L15
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
24
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d16-L15
OFCBZ-d16-L15
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
23
+0.021/+0.008
25
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d20-L20
OFCBZ-d20-L20
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
30
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d25-L25
OFCBZ-d25-L25
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
25
+0.020/+0.007
32
+0.025/+0.009
34
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCBZ-d30-L30
OFCBZ-d30-L30
OFCBZ
直柱型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
40
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d6-L6
OFCFZ-d6-L6
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/0.004
10
+0.015/+0.006
12
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d8-L8
OFCFZ-d8-L8
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
14
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d10-L10
OFCFZ-d10-L10
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
16
+0.018/+0.007
18
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d12-L10
OFCFZ-d12-L10
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
20
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d15-L15
OFCFZ-d15-L15
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
24
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d16-L15
OFCFZ-d16-L15
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
23
+0.021/+0.008
25
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d20-L20
OFCFZ-d20-L20
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
30
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d25-L25
OFCFZ-d25-L25
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
25
+0.020/+0.007
32
+0.025/+0.009
34
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCFZ-d30-L30
OFCFZ-d30-L30
OFCFZ
肩型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
m6
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
40
0
0.5
0.0
0.0
0.0
0
OFCSZ-d8
OFCSZ-d8
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
8
+0.014/+0.005
15
0/-0.018
32
5
0.0
3.5
6.0
3.1
24
OFCSZ-d10
OFCSZ-d10
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
10
+0.014/+0.005
19
0/-0.021
40
6
0.0
4.5
7.5
4.1
29
OFCSZ-d12
OFCSZ-d12
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
12
+0.017/+0.006
21
0/-0.021
42
6
0.0
4.5
7.5
4.1
32
OFCSZ-d15
OFCSZ-d15
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
15
+0.017/+0.006
28
0/-0.021
48
6
0.0
4.5
7.5
4.1
38
OFCSZ-d20
OFCSZ-d20
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
20
+0.020/+0.007
32
0/-0.025
54
8
0.0
5.5
9.0
5.1
43
OFCSZ-d25
OFCSZ-d25
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
25
+0.020/+0.007
40
0/-0.025
62
8
0.0
5.5
9.0
5.1
51
OFCSZ-d30
OFCSZ-d30
OFCSZ
法兰型
HT250含特殊固体润滑剂
FC250含特殊固体润滑剂
G6
h7
30
+0.020/+0.007
45
0/-0.025
74
10
0.0
6.6
11.0
6.1
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성