OFFZB - 干式衬套 复合层型直柱型/肩型无油衬套/止推垫片
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/offzb.prj},{NB=OFFZB-d35-L10},{CODE=OFFZB},{CODEF='OFFZB','OFFZF'},{MAT1=SPCC镀锡},{MAT2=球形青铜粉},{MAT3=改性聚四氟乙烯(PTFE)},{TEM=-195~280},{GG=0},{XD=35},{L=10},{LF=10,12,15,20,25,30,35,40,50},{LL1=10,12,15,20,25,30,35,40,50},{DOFFZB=39},{DOFFZBTOL=+0.095/+0.055},{DOFFZF=39.0},{D2=0},{D1=0},{T1=2.0},{TOFFZB=±0.030},{T2=2.0},{T3=0.0},{P=0.0},{PTOL=},{PCD=0},{XA1=0.8},{XA2=0.8},{H=49},{TT1=2.0},{TTOL=0/-0.030},{ZJ=-0.025/-0.050},{H7=+0.025/0},{NJ=+0.085/0},{ZTNJ=},{PDF=offzb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
基板材质
ⁿ/ₐ
MAT2
中间层材质
ⁿ/ₐ
MAT3
工作面材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
GG
规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
DOFFZBTOL
D OFFZB公差
ⁿ/ₐ
D2
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
TOFFZBGC
T OFFZB公差
ⁿ/ₐ
P
P 安装孔
ⁿ/ₐ
PTOL
安装孔 容差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
XA
a
[mm]
H
[mm]
ZJ
推荐轴径公差
ⁿ/ₐ
H7
基座孔推荐公差H7
ⁿ/ₐ
NJ
压入后内径公差
ⁿ/ₐ
ZTNJ
使用轴套内径
ⁿ/ₐ
OFFZB-d3-L3
OFFZB-d3-L3
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
3
5.0
+0.047/+0.017
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
7
-0.025/-0.034
+0.012/0
+0.062/0
OFFZB-d4-L3
OFFZB-d4-L3
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
4
6.0
+0.047/+0.017
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
9
-0.025/-0.037
+0.012/0
+0.062/0
OFFZB-d5-L3
OFFZB-d5-L3
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
5
7.0
+0.055/+0.025
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
10
-0.025/-0.037
+0.015/0
+0.065/0
OFFZB-d6-L3
OFFZB-d6-L3
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
6
8.0
+0.055/+0.025
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
12
-0.025/-0.037
+0.015/0
+0.065/0
OFFZB-d8-L3
OFFZB-d8-L3
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
8
10.0
+0.055/+0.025
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
15
-0.025/-0.040
+0.015/0
+0.065/0
OFFZB-d10-L5
OFFZB-d10-L5
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
10
12.0
+0.060/+0.030
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
18
-0.025/-0.040
+0.018/0
+0.068/0
OFFZB-d12-L5
OFFZB-d12-L5
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
12
14.0
+0.060/+0.030
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
20
-0.025/-0.043
+0.018/0
+0.068/0
OFFZB-d13-L5
OFFZB-d13-L5
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
13
15.0
+0.060/+0.030
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
21
-0.025/-0.043
+0.018/0
+0.068/0
OFFZB-d15-L5
OFFZB-d15-L5
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
15
17.0
+0.065/+0.035
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
23
-0.025/-0.043
+0.018/0
+0.068/0
OFFZB-d16-L8
OFFZB-d16-L8
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
16
18.0
+0.070/+0.035
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
24
-0.025/-0.043
+0.021/0
+0.071/0
OFFZB-d18-L8
OFFZB-d18-L8
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
18
20.0
+0.075/+0.040
0
0
1.0
±0.025
0.0
0
0.3
26
-0.025/-0.043
+0.021/0
+0.071/0
OFFZB-d20-L8
OFFZB-d20-L8
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
20
23.0
+0.080/+0.045
0
0
1.5
±0.030
0.0
0
0.5
31
-0.025/-0.046
+0.021/0
+0.081/0
OFFZB-d22-L8
OFFZB-d22-L8
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
22
25.0
+0.080/+0.045
0
0
1.5
±0.030
0.0
0
0.5
33
-0.025/-0.046
+0.021/0
+0.081/0
OFFZB-d25-L10
OFFZB-d25-L10
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
25
28.0
+0.085/+0.050
0
0
1.5
±0.030
0.0
0
0.5
36
-0.025/-0.046
+0.021/0
+0.081/0
OFFZB-d30-L10
OFFZB-d30-L10
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
30
34.0
+0.090/+0.050
0
0
2.0
±0.030
0.0
0
0.8
42
-0.025/-0.046
+0.025/0
+0.085/0
OFFZB-d35-L10
OFFZB-d35-L10
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
35
39.0
+0.095/+0.055
0
0
2.0
±0.030
0.0
0
0.8
49
-0.025/-0.050
+0.025/0
+0.085/0
OFFZB-d40-L10
OFFZB-d40-L10
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
40
44.0
+0.095/+0.055
0
0
2.0
±0.030
0.0
0
0.8
54
-0.025/-0.050
+0.025/0
+0.085/0
OFFZB-d50-L12
OFFZB-d50-L12
直柱型
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
0
50
45.0
+0.105/+0.060
0
0
2.5
±0.040
0.0
0
0.8
65
-0.025/-0.050
+0.030/0
+0.110/0
OFFZW-6
OFFZW-6
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
6
0
0.0
8
16
1.5
1.0
+0.30/+0.10
12
0.0
0
6
OFFZW-8
OFFZW-8
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
8
0
0.0
10
18
1.5
1.0
+0.30/+0.10
14
0.0
0
8
OFFZW-10
OFFZW-10
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
10
0
0.0
12
24
1.5
1.5
+0.375/+0.125
18
0.0
0
10
OFFZW-12
OFFZW-12
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
12
0
0.0
14
26
1.5
2.0
+0.375/+0.125
20
0.0
0
12
OFFZW-14
OFFZW-14
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
14
0
0.0
16
30
1.5
2.0
+0.375/+0.125
23
0.0
0
13
OFFZW-16
OFFZW-16
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
16
0
0.0
18
32
1.5
2.0
+0.375/+0.125
25
0.0
0
15·16
OFFZW-18
OFFZW-18
止推垫片
SPCC镀锡
球形青铜粉
改性聚四氟乙烯(PTFE)
-195~280
18
0
0.0
20
36
1.5
3.0
+0.375/+0.125
28
0.0
0
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성