RHLPAT - 铝塑滑动轴承 自调心型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhlpat.prj},{NB=RHLPAT-d20},{CODE=RHLPAT},{TYPE=自调心型},{MAT1=铝合金},{MAT2=工程塑料},{SUR=阳极氧化},{TEM=-50~90},{DR=20},{DRTOL=+0.091/+0.030},{D=31.8},{L=44.8},{L1=31.5},{E1=1.60},{D1=31.5},{D2=29.6},{D3=26.7},{E2=2.86},{E2TOL=+0.1/0},{L2=10.0},{R=50},{H7=32},{H7TOL=+0.025/0},{F1=2250},{F2=15750},{G=43},{T=3},{T1=1.0},{XR=5.0},{PDF=rhlpat.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑动膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
dr
[mm]
DRTOL
dr公差
ⁿ/ₐ
D
D(h8)
[mm]
L
L(h10)
[mm]
L1
L1(H10)
[mm]
E1
e1(H10)
[mm]
D1
d1(h10)
[mm]
D2
d2(h10)
[mm]
D3
d3(h10)
[mm]
E2
e2
[mm]
E2TOL
e2公差
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
R
[mm]
H7
底座 H7
ⁿ/ₐ
H7TOL
底座 公差
ⁿ/ₐ
F1
动载荷Fmax(N) P=5MPa
ⁿ/ₐ
F2
静载荷Fmax(N) P=5MPa
ⁿ/ₐ
G
重量
[g]
RHLPAT-d10
RHLPAT-d10
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
10
+0.088/+0.030
18.8
28.9
21.8
1.30
18.5
17.5
15.4
1.86
+0.1/0
5.0
13
19
+0.021/0
725
5075
12
RHLPAT-d12
RHLPAT-d12
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
12
+0.088/+0.030
21.8
31.9
22.8
1.30
21.5
20.5
18.4
1.86
+0.1/0
6.0
18
22
+0.021/0
960
6720
18
RHLPAT-d16
RHLPAT-d16
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
16
+0.088/+0.030
25.8
35.9
24.9
1.30
25.5
24.2
20.7
2.86
+0.1/0
8.0
32
26
+0.021/0
1440
10080
23
RHLPAT-d20
RHLPAT-d20
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
20
+0.091/+0.030
31.8
44.8
31.5
1.60
31.5
29.6
26.7
2.86
+0.1/0
10.0
50
32
+0.025/0
2250
15750
43
RHLPAT-d25
RHLPAT-d25
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
25
+0.091/+0.030
39.0
57.8
44.1
1.85
39.5
36.5
34.7
2.86
+0.1/0
12.5
39
40
+0.025/0
3625
25375
95
RHLPAT-d30
RHLPAT-d30
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
30
+0.110/+0.040
46.7
67.8
52.1
1.85
46.0
43.5
41.7
2.86
+0.1/0
15.0
57
47
+0.025/0
5100
35700
145
RHLPAT-d40
RHLPAT-d40
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
40
+0.115/+0.040
61.7
79.8
60.9
2.15
61.0
57.8
56.7
2.86
+0.1/0
20.0
100
62
+0.030/0
8000
56000
316
RHLPAT-d50
RHLPAT-d50
RHLPAT
自调心型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
50
+0.130/+0.050
74.7
99.8
78.0
2.65
74.0
70.5
69.7
2.86
+0.1/0
25.0
157
75
+0.030/0
9000
87500
550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성