CSFBRA - 悬臂销 法兰安装 挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csfbra.prj},{NB=CSFBRA-15-B12-L10},{CODE=CSFBRA},{NO=15},{D=15},{BF=[12:60/1]},{B=12},{LF=[10:150/1]},{L=10},{D1=18},{P=40},{B1=10},{M=5},{XD=8.0},{H=4.4},{Q=30},{DR=14.3},{S=1.15},{L1=4},{W=24},{GP=NONE},{GPF=10},{DRRC=0/-0.11},{PDF=csfdra.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
M
(粗牙)
[mm]
XD
d
[mm]
H
h
[mm]
Q
[mm]
DR
基准尺寸 dr
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
W
[mm]
GPF
GP g6
[mm]
DRRC
容差
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
CSFBRA-6-B12-L5
CSFBRA-6-B12-L5
6
6
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
0.70
2
14
8
+0.075/0
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-6A-B12-L5
CSFBRA-6A-B12-L5
6A
6
8
32
10
4
6.5
3.5
23
5.0
0.70
2
0
8
+0.075/0
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-8-B12-L5
CSFBRA-8-B12-L5
8
8
10
28
10
4
6.5
3.5
19
7.0
0.90
3
15
10
+0.09/0
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-8A-B12-L5
CSFBRA-8A-B12-L5
8A
8
10
36
10
5
8.0
4.4
26
7.0
0.90
3
0
10
+0.09/0
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-10-B12-L5
CSFBRA-10-B12-L5
10
10
13
32
10
4
6.5
3.5
23
9.6
1.15
3
16
10
0/-0.09
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-10A-B12-L5
CSFBRA-10A-B12-L5
10A
10
13
40
10
5
8.0
4.4
30
9.6
1.15
3
0
10
0/-0.09
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-12-B12-L10
CSFBRA-12-B12-L10
12
12
15
36
10
5
8.0
4.4
26
11.5
1.15
4
20
10
0/-0.11
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-13-B12-L10
CSFBRA-13-B12-L10
13
13
16
38
10
5
8.0
4.4
27
12.4
1.15
4
22
10
0/-0.11
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-15-B12-L10
CSFBRA-15-B12-L10
15
15
18
40
10
5
8.0
4.4
30
14.3
1.15
4
24
10
0/-0.11
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-16-B12-L10
CSFBRA-16-B12-L10
16
16
19
42
10
5
8.0
4.4
31
15.2
1.15
4
25
10
0/-0.11
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-17-B12-L10
CSFBRA-17-B12-L10
17
17
20
44
10
5
8.0
4.4
32
16.2
1.15
4
28
10
0/-0.11
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-18-B12-L10
CSFBRA-18-B12-L10
18
18
21
46
10
5
8.0
4.4
34
17.0
1.35
4
31
10
0/-0.11
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-20-B17-L10
CSFBRA-20-B17-L10
20
20
24
48
15
6
9.5
5.4
36
19.0
1.35
4
32
10
0/-0.21
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-22-B17-L10
CSFBRA-22-B17-L10
22
22
26
50
15
6
9.5
5.4
39
21.0
1.35
5
34
10
0/-0.21
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-25-B17-L10
CSFBRA-25-B17-L10
25
25
29
54
15
6
9.5
5.4
42
23.9
1.35
5
38
10
0/-0.21
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-30-B17-L10
CSFBRA-30-B17-L10
30
30
34
62
15
8
11.0
6.5
49
28.6
1.65
5
42
10
0/-0.21
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-35-B17-L10
CSFBRA-35-B17-L10
35
35
39
70
15
8
11.0
6.5
55
33.0
1.65
5
50
12
0/-0.25
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-40-B20-L10
CSFBRA-40-B20-L10
40
40
44
80
15
10
14.0
9.0
63
38.0
1.90
5
56
12
0/-0.25
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
CSFBRA-50-B20-L10
CSFBRA-50-B20-L10
50
50
54
90
15
10
14.0
9.0
73
47.0
2.20
5
70
12
0/-0.25
圆型
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성