CSPBTG - 悬臂销 外螺纹安装 外螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cspbtg.prj},{NB=CSPBTG-12-B2-L10-M6(1.50.24.3)},{CODE=CSPBTG},{NO=12},{D=12},{ZDGC=-0.006/-0.017},{BF=[2:60/1]},{B=2},{LF=[10:100/1]},{L=10},{HF=[12:24/1]},{H=0},{MF=6,8,10,12},{M=6},{P=17},{W=14},{MD=12},{S=1.15},{T=1.5},{R=0.2},{K=4.3},{PDF=cspbtg.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZDGC
公差 g6
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
MD
(粗牙)
[mm]
S
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CSPBTG-3-B2-L3-M3(1.20.22...
CSPBTG-3-B2-L3-M3
3
3
-0.002/-0.008
7
5
3
0.50
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-3A-B2-L3-M3(1.20.2...
CSPBTG-3A-B2-L3-M3
3A
3
-0.002/-0.008
11
9
3
0.50
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-4-B2-L3-M3(1.20.22...
CSPBTG-4-B2-L3-M3
4
4
-0.004/-0.012
8
6
4
0.70
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-4A-B2-L3-M3(1.20.2...
CSPBTG-4A-B2-L3-M3
4A
4
-0.004/-0.012
12
10
4
0.70
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-5-B2-L3-M3(1.20.22...
CSPBTG-5-B2-L3-M3
5
5
-0.004/-0.012
9
7
5
0.70
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-5A-B2-L3-M3(1.20.2...
CSPBTG-5A-B2-L3-M3
5A
5
-0.004/-0.012
13
11
5
0.70
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-6-B2-L5-M4(1.20.22...
CSPBTG-6-B2-L5-M4
6
6
-0.004/-0.012
10
8
6
0.70
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-6A-B2-L5-M4(1.20.2...
CSPBTG-6A-B2-L5-M4
6A
6
-0.004/-0.012
14
12
6
0.70
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-8-B2-L5-M5(1.20.23...
CSPBTG-8-B2-L5-M5
8
8
-0.005/-0.014
12
10
8
0.90
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-8A-B2-L5-M5(1.20.2...
CSPBTG-8A-B2-L5-M5
8A
8
-0.005/-0.014
16
14
8
0.90
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-10-B2-L5-M6(1.50.2...
CSPBTG-10-B2-L5-M6
10
10
-0.005/-0.014
15
13
10
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-10A-B2-L5-M6(1.50....
CSPBTG-10A-B2-L5-M6
10A
10
-0.005/-0.014
20
17
10
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-12-B2-L10-M6(1.50....
CSPBTG-12-B2-L10-M6
12
12
-0.006/-0.017
17
14
12
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-13-B2-L10-M6(1.50....
CSPBTG-13-B2-L10-M6
13
13
-0.006/-0.017
18
15
12
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-15-B2-L10-M6(1.50....
CSPBTG-15-B2-L10-M6
15
15
-0.006/-0.017
20
17
12
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-16-B2-L10-M6(1.50....
CSPBTG-16-B2-L10-M6
16
16
-0.006/-0.017
21
18
12
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-17-B2-L10-M8(1.50....
CSPBTG-17-B2-L10-M8
17
17
-0.006/-0.017
22
19
12
1.15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-18-B2-L10-M8(1.50....
CSPBTG-18-B2-L10-M8
18
18
-0.006/-0.017
23
20
12
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-20-B4-L10-M10(1.50...
CSPBTG-20-B4-L10-M10
20
20
-0.007/-0.020
26
24
20
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-20A-B4-L10-M10(1.5...
CSPBTG-20A-B4-L10-M10
20A
20
-0.007/-0.020
26
24
16
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-22-B4-L10-M10(1.50...
CSPBTG-22-B4-L10-M10
22
22
-0.007/-0.020
28
24
20
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-22A-B4-L10-M10(1.5...
CSPBTG-22A-B4-L10-M10
22A
22
-0.007/-0.020
28
24
16
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-25-B4-L10-M10(1.50...
CSPBTG-25-B4-L10-M10
25
25
-0.007/-0.020
31
27
20
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-25A-B4-L10-M10(1.5...
CSPBTG-25A-B4-L10-M10
25A
25
-0.007/-0.020
31
27
16
1.35
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBTG-30-B4-L10-M12(1.50...
CSPBTG-30-B4-L10-M12
30
30
-0.007/-0.020
36
32
20
1.65
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성