CSTBSA - 悬臂销 内螺纹安装 挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cstbsa.prj},{NB=CSTBSA-16-B7-L10},{CODE=CSTBSA},{NO=16},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[7:60/1]},{B=7},{LF=[10:100/1]},{L=10},{MD=10},{H=5},{D1=19},{P=21},{W=19},{W1=18},{DR=15.2},{DRRC=0/-0.110},{S=1.15},{L1=4},{GP=NONE},{GPF=16},{PDF=cstbsa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
MD
(粗牙)
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
W1
W
[mm]
DR
基准尺寸 dr
[mm]
DRRC
容差
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
GPF
GPg6
[mm]
CSTBSA-6-B7-L5
CSTBSA-6-B7-L5
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
6
-0.004/-0.012
3
5
8
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
6
CSTBSA-8-B7-L5
CSTBSA-8-B7-L5
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
8
-0.005/-0.014
4
5
10
12
10
7.0
+0.090/0
0.90
3
8
CSTBSA-10-B7-L5
CSTBSA-10-B7-L5
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
10
-0.005/-0.014
6
5
13
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
10
CSTBSA-12-B7-L10
CSTBSA-12-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
12
-0.006/-0.017
8
5
15
17
14
11.5
0/-0.110
1.15
4
12
CSTBSA-13-B7-L10
CSTBSA-13-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
13
13
-0.006/-0.017
8
5
16
18
15
12.4
0/-0.110
1.15
4
13
CSTBSA-15-B7-L10
CSTBSA-15-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
15
-0.006/-0.017
10
5
18
20
17
14.3
0/-0.110
1.15
4
15
CSTBSA-16-B7-L10
CSTBSA-16-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
16
16
-0.006/-0.017
10
5
19
21
18
15.2
0/-0.110
1.15
4
16
CSTBSA-17-B7-L10
CSTBSA-17-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
17
-0.006/-0.017
10
5
20
23
20
16.2
0/-0.110
1.15
4
17
CSTBSA-18-B7-L10
CSTBSA-18-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
18
18
-0.006/-0.017
10
5
21
23
20
17.0
0/-0.110
1.35
4
18
CSTBSA-20-B7-L10
CSTBSA-20-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
20
-0.007/-0.020
12
7
24
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
20
CSTBSA-22-B7-L10
CSTBSA-22-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
22
22
-0.007/-0.020
12
7
26
28
26
21.0
0/-0.210
1.35
5
22
CSTBSA-25-B7-L10
CSTBSA-25-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25
25
-0.007/-0.020
16
7
29
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
25
CSTBSA-25A-B7-L10
CSTBSA-25A-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25A
25
-0.007/-0.020
12
7
29
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
25
CSTBSA-30-B7-L10
CSTBSA-30-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
30
30
-0.007/-0.020
20
7
34
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
30
CSTBSA-30A-B7-L10
CSTBSA-30A-B7-L10
45Cr
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
30A
30
-0.007/-0.020
16
7
34
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성