CSUBTN - 悬臂销 螺母安装 内螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csubtn.prj},{NB=CSUBTN-17-B9-L10-F5-H12-M6},{CODE=CSUBTN},{NO=17},{D=17},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF= [$BMIN.:60/1]},{B=9},{LF=[10:120/1]},{L=10},{FF=[5:20/1]},{F=5},{HF=[12:24/1]},{H=12},{MF=6,8,10},{M=6},{G=12},{MD=12},{P=23},{W=20},{PDF=csubtn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
G
Gg6
[mm]
MD
(粗牙)
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CSUBTN-6-B7-L5-F5-H6-M3
CSUBTN-6-B7-L5-F5-H6-M3
6
6
-0.004/-0.012
6
6
10
8
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-8-B9-L5-F5-H8-M4
CSUBTN-8-B9-L5-F5-H8-M4
8
8
-0.005/-0.014
8
8
12
10
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-10-B9-L5-F5-H10-M4
CSUBTN-10-B9-L5-F5-H10-M4
10
10
-0.005/-0.014
10
10
15
13
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-12-B7-L10-F5-H12-M...
CSUBTN-12-B7-L10-F5-H12-M...
12
12
-0.006/-0.017
12
12
17
14
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-13-B7-L10-F5-H12-M...
CSUBTN-13-B7-L10-F5-H12-M...
13
13
-0.006/-0.017
12
12
18
15
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-15-B9-L10-F5-H12-M...
CSUBTN-15-B9-L10-F5-H12-M...
15
15
-0.006/-0.017
12
12
20
17
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-16-B9-L10-F5-H12-M...
CSUBTN-16-B9-L10-F5-H12-M...
16
16
-0.006/-0.017
12
12
21
18
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-17-B9-L10-F5-H12-M...
CSUBTN-17-B9-L10-F5-H12-M...
17
17
-0.006/-0.017
12
12
23
20
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-18-B9-L10-F5-H12-M...
CSUBTN-18-B9-L10-F5-H12-M...
18
18
-0.006/-0.017
12
12
23
20
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-20-B9-L10-F5-H20-M...
CSUBTN-20-B9-L10-F5-H20-M...
20
20
-0.007/-0.020
20
20
26
24
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-20A-B9-L10-F5-H20-...
CSUBTN-20A-B9-L10-F5-H20-...
20A
20
-0.007/-0.020
16
16
26
24
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-22-B9-L10-F5-H20-M...
CSUBTN-22-B9-L10-F5-H20-M...
22
22
-0.007/-0.020
20
20
28
25
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-22A-B9-L10-F5-H20-...
CSUBTN-22A-B9-L10-F5-H20-...
22A
22
-0.007/-0.020
16
16
28
25
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-25-B14-L10-F5-H20-...
CSUBTN-25-B14-L10-F5-H20-...
25
25
-0.007/-0.020
20
20
31
27
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-25A-B14-L10-F5-H20...
CSUBTN-25A-B14-L10-F5-H20...
25A
25
-0.007/-0.020
16
16
31
27
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-30-B14-L10-F5-H20-...
CSUBTN-30-B14-L10-F5-H20-...
30
30
-0.007/-0.020
20
20
36
32
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSUBTN-30A-B14-L10-F5-H20...
CSUBTN-30A-B14-L10-F5-H20...
30A
30
-0.007/-0.020
16
16
36
32
螺纹长度固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성