FKACJ - 螺纹拆卸型平键
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/fkacj.prj},{NB=FKACJ-B10-L15},{CODE=FKACJ},{CZ=45#},{B=10},{GC=0/-0.036},{L=15},{LC=15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80},{C=0.40~0.60},{C1=0.40},{H=8},{HRC=0/-0.090},{M1=M4},{M=4},{PDF=fkacj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
B
[mm]
GC
公差h9
[mm]
LC
[mm]
LGC
L公差
[mm]
C
倒角
[mm]
H
[mm]
HRC
H容差
[mm]
M1
[mm]
M
[mm]
FKACJ-B5-L10
FKACJ-B5-L10
A型
45#
5
0/-0.30
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
0/-0.15
0.25~0.40
5
0/-0.035
M3
3
FKACJ-B6-L10
FKACJ-B6-L10
A型
45#
6
0/-0.30
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
0/-0.15
0.25~0.40
6
0/-0.035
M3
3
FKACJ-B7-L15
FKACJ-B7-L15
A型
45#
7
0/-0.036
15,20,25,30,35,40,45,50,6...
0/-0.18
0.25~0.40
7
0/-0.036
M3
3
FKACJ-B8-L15
FKACJ-B8-L15
A型
45#
8
0/-0.036
15,20,25,30,35,40,45,50,5...
0/-0.18
0.25~0.40
7
0/-0.090
M3
3
FKACJ-B10-L15
FKACJ-B10-L15
A型
45#
10
0/-0.036
15,20,25,30,35,40,45,50,5...
0/-0.18
0.40~0.60
8
0/-0.090
M4
4
FKACJ-B12-L20
FKACJ-B12-L20
A型
45#
12
0/-0.043
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
0/-0.21
0.40~0.60
8
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B14-L30
FKACJ-B14-L30
A型
45#
14
0/-0.043
30,35,40,45,50,55,60,70,8...
0/-0.21
0.40~0.60
9
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B15-L30
FKACJ-B15-L30
A型
45#
15
0/-0.043
30,35,40,45,50,55,60,70,8...
0/-0.21
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B16-L40
FKACJ-B16-L40
A型
45#
16
0/-0.043
40,45,50,55,60,70,80,90,1...
0/-0.25
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B18-L40
FKACJ-B18-L40
A型
45#
18
0/-0.043
40,45,50,55,60,70,80,90,1...
0/-0.25
0.40~0.60
11
0/-0.110
M6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성