FKACK - 螺纹沉孔型平键
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/fkack.prj},{NB=FKACK-B12-L50},{CODE=FKACK},{B=12},{GC=0/0.043},{L=50},{LC=50,55,60,65,70,80,85,90,100},{C=0.5},{H=8},{HRC=0/-0.090},{H1=5.3},{D=5.3},{D1=9.0},{M=M5},{PDF=fkack.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
B
[mm]
GC
公差h9
[mm]
LC
L
[mm]
LGC
L公差
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
HRC
H容差
[mm]
H1
h
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
B1
b
[mm]
M
[mm]
MR
[mm]
FKACK-B8-L35
FKACK-B8-L35
A型
8
0/-0.036
35,40,45,50,55,60,65,70,8...
0/-0.25
0.3
7
0/-0.090
3.3
3.3
6.0
8
M3
3
FKACK-B10-L45
FKACK-B10-L45
A型
10
0/-0.036
45,50,55,60,65,70,80,85,9...
0/-0.25
0.5
8
0/-0.090
4.3
4.3
7.5
10
M4
4
FKACK-B12-L50
FKACK-B12-L50
A型
12
0/0.043
50,55,60,65,70,80,85,90,1...
0/-0.25
0.5
8
0/-0.090
5.3
5.3
9.0
12
M5
5
FKACK-B14-L50
FKACK-B14-L50
A型
14
0/0.043
50,55,60,65,70,80,85,90,1...
0/-0.25
0.5
9
0/-0.090
5.3
5.3
9.0
14
M5
5
FKACK-B15-L50
FKACK-B15-L50
A型
15
0/0.043
50,55,60,65,70,80,85,90,1...
0/-0.25
0.5
10
0/-0.090
5.3
5.3
9.0
15
M5
5
FKACK-B16-L60
FKACK-B16-L60
A型
16
0/0.043
60,65,70,80,85,90,100
0/-0.30
0.5
10
0/-0.090
5.3
5.3
9.0
16
M5
5
FKACK-B18-L60
FKACK-B18-L60
A型
18
0/0.043
60,65,70,80,85,90,100,110
0/-0.30
0.5
11
0/-0.110
6.3
6.3
11.0
18
M6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성