FKACM - 中心螺纹沉孔型平键
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/fkacm.prj},{NB=FKACM-B12-L50},{CODE=FKACM},{CZ=45#},{B=12},{GC=0/-0.043},{L=50},{LC=50,55,60,65,70,80,90,100},{C=0.40~0.60},{C1=0.40},{H=8},{HRC=0/-0.090},{M=M5},{M1=M4},{MR=2.5},{D1=7.5},{H1=4.5},{PDF=fkacm.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
B
[mm]
GC
公差h9
[mm]
LC
[mm]
LGC
L公差
[mm]
C
倒角
[mm]
H
[mm]
HRC
H容差
[mm]
M
拆卸螺纹M
[mm]
M1
安装用螺栓
[mm]
MR
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h
[mm]
FKACM-B8-L35
FKACM-B8-L35
A型
45#
8
0/-0.036
35,40,45,50,55,60,65,70,8...
0/-0.25
0.25~0.40
7
0/-0.090
M4
M3
2.0
6.0
3.5
FKACM-B10-L45
FKACM-B10-L45
A型
45#
10
0/-0.036
45,50,55,60,65,70,80,90,1...
0/-0.25
0.40~0.60
8
0/-0.090
M5
M4
2.5
7.5
4.5
FKACM-B12-L50
FKACM-B12-L50
A型
45#
12
0/-0.043
50,55,60,65,70,80,90,100
0/-0.25
0.40~0.60
8
0/-0.090
M5
M4
2.5
7.5
4.5
FKACM-B14-L50
FKACM-B14-L50
A型
45#
14
0/-0.043
50,55,60,65,70,80,90,100
0/-0.25
0.40~0.60
9
0/-0.090
M5
M5
2.5
9.5
5.5
FKACM-B15-L50
FKACM-B15-L50
A型
45#
15
0/-0.043
50,55,60,65,70,80,90,100
0/-0.25
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
M5
2.5
9.5
5.5
FKACM-B16-L60
FKACM-B16-L60
A型
45#
16
0/-0.043
60,65,70,80,90,100
0/-0.30
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
M5
2.5
9.5
5.5
FKACM-B18-L60
FKACM-B18-L60
A型
45#
18
0/-0.043
60,65,70,80,90,100,110
0/-0.30
0.40~0.60
11
0/-0.110
M5
M5
2.5
9.5
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성