RRKJA - C型(国标)孔用挡圈
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrkja.prj},{NB=RRKJA-37},{CODE=RRKJA},{GCDH=37},{D1=39.8},{D1RC=+0.50/-0.25},{T=1.5},{TRC=+0.06/-0.15},{M=3.6},{MIND0=2.5},{D4=25},{D3=37},{D2=39.0},{D2RC=+0.25/0},{C=1.7},{CRC=+0.14/0},{B=3.0},{N=5.2},{PDF=rrkja.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D1RC
d1容差
[mm]
T
t
[mm]
TRC
t容差
[mm]
M
m
[mm]
MIND0
mind0
[mm]
D4
d4
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
[mm]
D2RC
d2容差
[mm]
C
c
[mm]
CRC
c容差
[mm]
B
b
[mm]
N
n
[mm]
RRKJA-9
RRKJA-9
弹簧钢
44-53HRC
发黑
9
9.8
+0.36/-0.10
0.6
+0.04/-0.07
1.2
1.0
2
9
9.4
+0.09/0
0.7
+0.14/0
0.6
3.0
RRKJA-10
RRKJA-10
弹簧钢
44-53HRC
发黑
10
10.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
2
10
10.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
3.0
RRKJA-11
RRKJA-11
弹簧钢
44-53HRC
发黑
11
11.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
3
11
11.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
3.0
RRKJA-12
RRKJA-12
弹簧钢
44-53HRC
发黑
12
13.0
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
4
12
12.5
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.9
3.6
RRKJA-13
RRKJA-13
弹簧钢
44-53HRC
发黑
13
14.1
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.7
4
13
13.6
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.9
3.6
RRKJA-14
RRKJA-14
弹簧钢
44-53HRC
发黑
14
15.1
+0.36/-0.10
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
5
14
14.6
+0.11/0
1.1
+0.14/0
0.9
3.6
RRKJA-15
RRKJA-15
弹簧钢
44-53HRC
发黑
15
16.2
+0.36/-0.10
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
6
15
15.7
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.2
3.6
RRKJA-16
RRKJA-16
弹簧钢
44-53HRC
发黑
16
17.3
+0.36/-0.10
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
7
16
16.8
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.2
3.7
RRKJA-17
RRKJA-17
弹簧钢
44-53HRC
发黑
17
18.3
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
8
17
17.8
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.2
3.7
RRKJA-18
RRKJA-18
弹簧钢
44-53HRC
发黑
18
19.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
9
18
19.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
3.8
RRKJA-19
RRKJA-19
弹簧钢
44-53HRC
发黑
19
20.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
10
19
20.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-20
RRKJA-20
弹簧钢
44-53HRC
发黑
20
21.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
10
20
21.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-21
RRKJA-21
弹簧钢
44-53HRC
发黑
21
22.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
11
21
22.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-22
RRKJA-22
弹簧钢
44-53HRC
发黑
22
23.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
12
22
23.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-24
RRKJA-24
弹簧钢
44-53HRC
发黑
24
25.9
+0.42/-0.21
1.2
+0.05/-0.13
2.5
2.0
13
24
25.2
+0.21/0
1.3
+0.14/0
1.8
4.0
RRKJA-25
RRKJA-25
弹簧钢
44-53HRC
发黑
25
26.9
+0.42/-0.21
1.2
+0.05/-0.13
2.8
2.0
14
25
26.2
+0.21/0
1.3
+0.14/0
1.8
4.0
RRKJA-26
RRKJA-26
弹簧钢
44-53HRC
发黑
26
27.9
+0.42/-0.21
1.2
+0.05/-0.13
2.8
2.0
15
26
27.2
+0.21/0
1.3
+0.14/0
1.8
4.0
RRKJA-28
RRKJA-28
弹簧钢
44-53HRC
发黑
28
30.1
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.0
17
28
29.4
+0.21/0
1.3
+0.14/0
2.1
4.1
RRKJA-30
RRKJA-30
弹簧钢
44-53HRC
发黑
30
32.1
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.0
18
30
31.4
+0.25/0
1.3
+0.14/0
2.1
4.1
RRKJA-31
RRKJA-31
弹簧钢
44-53HRC
发黑
31
33.4
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.5
19
31
32.7
+0.25/0
1.3
+0.14/0
2.6
5.2
RRKJA-32
RRKJA-32
弹簧钢
44-53HRC
发黑
32
34.4
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.5
20
32
33.7
+0.25/0
1.3
+0.14/0
2.6
5.2
RRKJA-34
RRKJA-34
弹簧钢
44-53HRC
发黑
34
36.5
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
22
34
35.7
+0.25/0
1.7
+0.14/0
2.6
5.2
RRKJA-35
RRKJA-35
弹簧钢
44-53HRC
发黑
35
37.8
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
23
35
37.0
+0.25/0
1.7
+0.14/0
3.0
5.2
RRKJA-36
RRKJA-36
弹簧钢
44-53HRC
发黑
36
38.8
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
24
36
38.0
+0.25/0
1.7
+0.14/0
3.0
5.2
RRKJA-37
RRKJA-37
弹簧钢
44-53HRC
发黑
37
39.8
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
25
37
39.0
+0.25/0
1.7
+0.14/0
3.0
5.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성