SFBCAWA - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcawa.prj},{NB=SFBCAWA-D50-M12-L50},{CODE=SFBCAWA},{DPCZ=增强尼龙(PA6)},{LGCZ=45#},{LGBMCL=镀铬},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=50.0},{E=19},{E1=19},{F1=8},{F=10.0},{H=34},{B=21},{CZ=600},{CKZL=0.10},{PDF=SFBAWA.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
LGBMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBCAWA-D50-M8-L50
SFBCAWA-D50-M8-L50
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M8
50.0
14
14
8
6.5
34
21
600
0.08
SFBCAWA-D50-M8-L100
SFBCAWA-D50-M8-L100
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M8
100.0
14
14
8
6.5
34
21
600
0.10
SFBCAWA-D50-M10-L50
SFBCAWA-D50-M10-L50
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
50.0
17
17
8
8.0
34
21
600
0.08
SFBCAWA-D50-M10-L100
SFBCAWA-D50-M10-L100
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
100.0
17
17
8
8.0
34
21
600
0.10
SFBCAWA-D50-M12-L50
SFBCAWA-D50-M12-L50
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M12
50.0
19
19
8
10.0
34
21
600
0.10
SFBCAWA-D50-M12-L100
SFBCAWA-D50-M12-L100
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M12
100.0
19
19
8
10.0
34
21
600
0.13
SFBCAWA-D80-M12-L100.5
SFBCAWA-D80-M12-L100.5
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M12
100.5
19
19
8
10.0
34
21
1200
0.18
SFBCAWA-D80-M12-L150
SFBCAWA-D80-M12-L150
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M12
150.0
19
19
8
10.0
34
21
1200
0.20
SFBCAWA-D80-M16-L100
SFBCAWA-D80-M16-L100
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M16
100.0
24
24
10
13.0
39
25
1200
0.19
SFBCAWA-D80-M16-L150
SFBCAWA-D80-M16-L150
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M16
150.0
24
24
10
13.0
39
25
1200
0.21
SFBCAWA-D80-M20-L150
SFBCAWA-D80-M20-L150
SFBCAWA
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
80
M20
150.0
30
30
10
16.0
39
25
1200
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성