SFBCML - 重载型防滑支脚 固定调节型·无橡胶垫/带橡胶垫
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcml.prj},{NB=SFBCML-D80-M20-L100},{CODE=SFBCML},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=100},{E=30},{H=38},{B=23},{F=16},{F1=16},{CZ=2000},{CKZL=1.01},{PDF=SFBCML.PDF},{A=50},{BB=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
LGBMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BB
[mm]
SFBCML-D50-M10-L50
SFBCML-D50-M10-L50
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
50
M10
50
17
28
18
10
10
800
0.25
25
7
SFBCML-D50-M10-L100
SFBCML-D50-M10-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
50
M10
100
17
28
18
10
10
800
0.28
25
7
SFBCML-D50-M12-L50
SFBCML-D50-M12-L50
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
50
M12
50
19
28
18
10
10
1000
0.26
25
7
SFBCML-D50-M12-L100
SFBCML-D50-M12-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
50
M12
100
19
28
18
10
10
1000
0.28
25
7
SFBCML-D60-M12-L50
SFBCML-D60-M12-L50
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M12
50
19
28
18
10
10
1200
0.41
35
10
SFBCML-D60-M12-L100
SFBCML-D60-M12-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M12
100
19
28
18
10
10
1200
0.47
35
10
SFBCML-D60-M16-L50
SFBCML-D60-M16-L50
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
50
24
31
18
13
13
1500
0.41
35
10
SFBCML-D60-M16-L100
SFBCML-D60-M16-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
100
24
31
18
13
13
1500
0.47
35
10
SFBCML-D60-M16-L150
SFBCML-D60-M16-L150
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
150
24
31
18
13
13
1500
0.49
35
10
SFBCML-D60-M20-L50
SFBCML-D60-M20-L50
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M20
50
30
24
18
16
16
1800
0.41
35
10
SFBCML-D60-M20-L100
SFBCML-D60-M20-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M20
100
30
24
18
16
16
1800
0.49
35
10
SFBCML-D60-M20-L150
SFBCML-D60-M20-L150
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
60
M20
150
30
24
18
16
16
1800
0.53
35
10
SFBCML-D80-M12-L100
SFBCML-D80-M12-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M12
100
19
38
23
10
10
1200
0.83
50
12
SFBCML-D80-M16-L100
SFBCML-D80-M16-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
100
24
35
23
13
13
1800
0.87
50
12
SFBCML-D80-M16-L150
SFBCML-D80-M16-L150
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
150
24
35
23
13
13
1800
1.01
50
12
SFBCML-D80-M20-L100
SFBCML-D80-M20-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
100
30
38
23
16
16
2000
1.01
50
12
SFBCML-D80-M20-L120
SFBCML-D80-M20-L120
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
120
30
38
23
16
16
2000
1.10
50
12
SFBCML-D80-M20-L150
SFBCML-D80-M20-L150
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
150
30
38
23
16
16
2000
1.20
50
12
SFBCML-D80-M20-L180
SFBCML-D80-M20-L180
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
180
30
38
23
16
16
2000
1.21
50
12
SFBCML-D80-M24-L100
SFBCML-D80-M24-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M24
100
36
41
23
19
19
2200
1.13
50
12
SFBCML-D80-M24-L120
SFBCML-D80-M24-L120
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M24
120
36
41
23
19
19
2200
1.18
50
12
SFBCML-D80-M24-L150
SFBCML-D80-M24-L150
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M24
150
36
41
23
19
19
2200
1.28
50
12
SFBCML-D80-M24-L180
SFBCML-D80-M24-L180
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
80
M24
180
36
41
23
19
19
2200
1.34
50
12
SFBCML-D100-M16-L100
SFBCML-D100-M16-L100
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
100
34
37
26
13
13
2000
1.26
50
14
SFBCML-D100-M16-L150
SFBCML-D100-M16-L150
钢(带橡胶)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
150
34
37
26
13
13
2000
1.32
50
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성