SFBCMW - 支脚--全金属底座型.万向型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcmw.prj},{NB=SFBCMW-D80-M16-L50},{CODE=SFBCMW},{D=80},{M=M16},{MM=16},{L=50},{E=24},{E1=24},{H=44},{B=26},{F1=13},{F=10},{CZ=1200},{CKZL=0.81},{PDF=SFBCMW.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBCMW-D50-M10-L50
SFBCMW-D50-M10-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M10
10
50
17
17
34
20
8
8
800
0.21
SFBCMW-D50-M10-L100
SFBCMW-D50-M10-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M10
10
100
17
17
34
20
8
8
800
0.28
SFBCMW-D50-M12-L50
SFBCMW-D50-M12-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M12
12
50
19
19
34
20
10
8
1000
0.31
SFBCMW-D50-M12-L100
SFBCMW-D50-M12-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M12
12
100
19
19
34
20
10
8
1000
0.39
SFBCMW-D60-M12-L50
SFBCMW-D60-M12-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M12
12
50
19
19
34
20
10
8
1000
0.39
SFBCMW-D60-M12-L100
SFBCMW-D60-M12-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M12
12
100
19
19
34
20
10
8
1000
0.51
SFBCMW-D60-M16-L50
SFBCMW-D60-M16-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
16
50
24
24
34
20
13
10
1200
0.49
SFBCMW-D60-M16-L100
SFBCMW-D60-M16-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
16
100
24
24
34
20
13
10
1200
0.52
SFBCMW-D60-M16-L150
SFBCMW-D60-M16-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
16
150
24
24
34
20
13
10
1200
0.59
SFBCMW-D80-M16-L50
SFBCMW-D80-M16-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
16
50
24
24
44
26
13
10
1200
0.81
SFBCMW-D80-M16-L100
SFBCMW-D80-M16-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
16
100
24
24
44
26
13
10
1200
0.85
SFBCMW-D80-M16-L150
SFBCMW-D80-M16-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
16
150
24
24
44
26
13
10
1200
0.92
SFBCMW-D80-M20-L50
SFBCMW-D80-M20-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
20
50
30
30
44
26
16
10
3000
0.89
SFBCMW-D80-M20-L100
SFBCMW-D80-M20-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
20
100
30
30
44
26
16
10
3000
1.01
SFBCMW-D80-M20-L150
SFBCMW-D80-M20-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
20
150
30
30
44
26
16
10
3000
1.11
SFBCMW-D100-M16-L50
SFBCMW-D100-M16-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
16
50
24
24
44
26
13
10
1200
1.08
SFBCMW-D100-M16-L100
SFBCMW-D100-M16-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
16
100
24
24
44
26
13
10
1200
1.22
SFBCMW-D100-M16-L150
SFBCMW-D100-M16-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
16
150
24
24
44
26
13
10
1200
1.29
SFBCMW-D100-M20-L50
SFBCMW-D100-M20-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M20
20
50
30
30
44
26
16
10
3000
1.21
SFBCMW-D100-M20-L100
SFBCMW-D100-M20-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M20
20
100
30
30
44
26
16
10
3000
1.34
SFBCMW-D100-M20-L150
SFBCMW-D100-M20-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M20
20
150
30
30
44
26
16
10
3000
1.39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성