SFDSML - 重载型支脚--固定调节型.带轴承型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfdsml.prj},{NB=SFDSML-D100-M20-L125},{CODE=SFDSML},{ZJCZ=不锈钢},{DPCZ=SUS304},{LGCZ=SUS304},{BMCL=无},{D=100},{M=M20},{MM=20},{L=125},{E=30},{B=36.5},{F=16},{F1=13},{CZ=2000},{CKZL=0.50},{PDF=SFDSML.PDF},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
H
[mm]
SFDSML-D100-M16-L100
SFDSML-D100-M16-L100
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
100
24
36.5
13
10
1500
0.44
28
SFDSML-D100-M16-L125
SFDSML-D100-M16-L125
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
125
24
36.5
13
10
1500
0.48
28
SFDSML-D100-M16-L150
SFDSML-D100-M16-L150
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
150
24
36.5
13
10
1500
0.56
28
SFDSML-D100-M20-L100
SFDSML-D100-M20-L100
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M20
20
100
30
36.5
16
13
2000
0.46
28
SFDSML-D100-M20-L125
SFDSML-D100-M20-L125
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M20
20
125
30
36.5
16
13
2000
0.50
28
SFDSML-D100-M20-L150
SFDSML-D100-M20-L150
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M20
20
150
30
36.5
16
13
2000
0.54
28
SFDSML-D100-M24-L100
SFDSML-D100-M24-L100
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
100
36
36.5
19
13
3500
0.51
28
SFDSML-D100-M24-L125
SFDSML-D100-M24-L125
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
125
36
36.5
19
13
3500
0.59
32
SFDSML-D100-M24-L150
SFDSML-D100-M24-L150
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
150
36
36.5
19
13
3500
0.65
32
SFDSML-D100-M24-L200
SFDSML-D100-M24-L200
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
200
36
36.5
19
13
3500
0.75
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성