SFFBZJW - 超重载型防震支脚--万向调节型.全橡胶底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjw.prj},{NB=SFFBZJW-D100-M20-L250},{CODE=SFFBZJW},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=100},{M=M20},{MM=20},{L=250},{E=30},{F=13},{F1=16},{A=30},{H=68},{CZ=2000},{CKZL=0.80},{PDF=SFFBZJW.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
A
[°]
H
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBZJW-D100-M20-L100
SFFBZJW-D100-M20-L100
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
100
30
13
16
30
68
2000
0.64
SFFBZJW-D100-M20-L125
SFFBZJW-D100-M20-L125
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
125
30
13
16
30
68
2000
0.67
SFFBZJW-D100-M20-L150
SFFBZJW-D100-M20-L150
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
150
30
13
16
30
68
2000
0.70
SFFBZJW-D100-M20-L200
SFFBZJW-D100-M20-L200
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
200
30
13
16
30
68
2000
0.74
SFFBZJW-D100-M20-L250
SFFBZJW-D100-M20-L250
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
250
30
13
16
30
68
2000
0.80
SFFBZJW-D100-M24-L100
SFFBZJW-D100-M24-L100
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
100
36
16
19
30
68
4000
0.70
SFFBZJW-D100-M24-L125
SFFBZJW-D100-M24-L125
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
125
36
16
19
30
68
4000
0.74
SFFBZJW-D100-M24-L150
SFFBZJW-D100-M24-L150
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
150
36
16
19
30
68
4000
0.78
SFFBZJW-D100-M24-L200
SFFBZJW-D100-M24-L200
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
200
36
16
19
30
68
4000
0.82
SFFBZJW-D100-M24-L250
SFFBZJW-D100-M24-L250
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
250
36
16
19
30
68
4000
0.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성