SFFBZLL - 重载型防震支脚--固定调节型.全橡胶底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzll.prj},{NB=SFFBZLL-D80-M16-L100},{CODE=SFFBZLL},{DPCZ=丁腈橡胶(NBR)},{D=80},{M=M16},{MM=16},{L=100},{E=24},{H=40},{B=30},{F=13},{CZ=850},{CKZL=0.57},{PDF=SFFBZLL.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBZLL-D40-M8-L50
SFFBZLL-D40-M8-L50
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M8
8
50
14
22
16
6
450
0.16
SFFBZLL-D40-M8-L75
SFFBZLL-D40-M8-L75
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M8
8
75
14
22
16
6
450
0.17
SFFBZLL-D40-M8-L100
SFFBZLL-D40-M8-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M8
8
100
14
22
16
6
450
0.18
SFFBZLL-D40-M8-L125
SFFBZLL-D40-M8-L125
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M8
8
125
14
22
16
6
450
0.19
SFFBZLL-D40-M12-L50
SFFBZLL-D40-M12-L50
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M12
12
50
19
24
16
10
450
0.19
SFFBZLL-D40-M12-L75
SFFBZLL-D40-M12-L75
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M12
12
75
19
24
16
10
450
0.20
SFFBZLL-D40-M12-L100
SFFBZLL-D40-M12-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M12
12
100
19
24
16
10
450
0.21
SFFBZLL-D40-M12-L125
SFFBZLL-D40-M12-L125
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M12
12
125
19
24
16
10
450
0.22
SFFBZLL-D40-M12-L150
SFFBZLL-D40-M12-L150
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
40
M12
12
150
19
24
16
10
450
0.23
SFFBZLL-D60-M12-L70
SFFBZLL-D60-M12-L70
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M12
12
70
19
33
25
10
700
0.25
SFFBZLL-D60-M12-L100
SFFBZLL-D60-M12-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M12
12
100
19
33
25
10
700
0.25
SFFBZLL-D60-M16-L70
SFFBZLL-D60-M16-L70
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
70
24
35
25
13
700
0.30
SFFBZLL-D60-M16-L100
SFFBZLL-D60-M16-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
100
24
35
25
13
700
0.31
SFFBZLL-D60-M20-L100
SFFBZLL-D60-M20-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M20
20
100
30
38
25
16
700
0.35
SFFBZLL-D60-M20-L130
SFFBZLL-D60-M20-L130
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M20
20
130
30
38
25
16
700
0.36
SFFBZLL-D80-M16-L75
SFFBZLL-D80-M16-L75
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M16
16
75
24
40
30
13
850
0.55
SFFBZLL-D80-M16-L100
SFFBZLL-D80-M16-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M16
16
100
24
40
30
13
850
0.57
SFFBZLL-D80-M16-L125
SFFBZLL-D80-M16-L125
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M16
16
125
24
40
30
13
850
0.59
SFFBZLL-D80-M16-L150
SFFBZLL-D80-M16-L150
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M16
16
150
24
40
30
13
850
0.61
SFFBZLL-D80-M20-L75
SFFBZLL-D80-M20-L75
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M20
20
75
30
43
30
16
850
0.62
SFFBZLL-D80-M20-L100
SFFBZLL-D80-M20-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M20
20
100
30
43
30
16
850
0.64
SFFBZLL-D80-M20-L125
SFFBZLL-D80-M20-L125
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M20
20
125
30
43
30
16
850
0.66
SFFBZLL-D80-M20-L150
SFFBZLL-D80-M20-L150
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M20
20
150
30
43
30
16
850
0.68
SFFBZLL-D100-M16-L70
SFFBZLL-D100-M16-L70
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M16
16
70
24
45
35
13
900
0.90
SFFBZLL-D100-M16-L100
SFFBZLL-D100-M16-L100
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M16
16
100
24
45
35
13
900
0.92
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성