SFGBZJLS - 中载型防滑支脚--固定调节型.金属+橡胶底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbzjls.prj},{NB=SFGBZJLS-D70-M12-L100},{ZJCZ=钢},{WZCZ=45#},{DZCZ=NBR},{LGCZ=45$},{BMCL=镀锌},{CODE=SFGBZJLS},{D=70},{M=M12},{MM=12},{L=100},{H=31.0},{B=23.0},{E=19},{F=10.0},{CZ=370},{CKZL=0.20},{PDF=SFGBZJLS.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
WZCZ
外罩材质
ⁿ/ₐ
DZCZ
底座材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFGBZJLS-D45-M8-L60
SFGBZJLS-D45-M8-L60
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
45
M8
8
60
21.0
15.5
13
6.5
210
0.05
SFGBZJLS-D45-M10-L80
SFGBZJLS-D45-M10-L80
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
45
M10
10
80
22.5
15.5
17
8.0
230
0.09
SFGBZJLS-D45-M10-L100
SFGBZJLS-D45-M10-L100
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
45
M10
10
100
22.5
15.5
17
8.0
230
0.10
SFGBZJLS-D70-M12-L80
SFGBZJLS-D70-M12-L80
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
70
M12
12
80
31.0
23.0
19
10.0
350
0.18
SFGBZJLS-D70-M12-L100
SFGBZJLS-D70-M12-L100
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
70
M12
12
100
31.0
23.0
19
10.0
370
0.20
SFGBZJLS-D70-M12-L120
SFGBZJLS-D70-M12-L120
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
70
M12
12
120
31.0
23.0
19
10.0
390
0.21
SFGBZJLS-D80-M16-L100
SFGBZJLS-D80-M16-L100
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
80
M16
16
100
35.0
25.0
24
13.0
460
0.33
SFGBZJLS-D80-M16-L120
SFGBZJLS-D80-M16-L120
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
80
M16
16
120
35.0
25.0
24
13.0
490
0.37
SFGBZJLS-D80-M16-L150
SFGBZJLS-D80-M16-L150
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
80
M16
16
150
35.0
25.0
24
13.0
500
0.40
SFGBZJLS-D80-M20-L150
SFGBZJLS-D80-M20-L150
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
80
M20
20
150
38.0
25.0
30
16.0
670
0.19
SFGBZJLS-D80-M20-L200
SFGBZJLS-D80-M20-L200
钢
45#
NBR
45$
镀锌
SFGBZJLS
80
M20
20
200
38.0
25.0
30
16.0
770
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성