SFGBZNL - 轻载型防震支脚 防滑支脚·NBR底座型·固定型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbznl.prj},{NB=SFGBZNL-D33-M10-L75},{CODE=SFGBZNL},{ZJCZ=钢},{DPCZ=NBR},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=33},{M=M10},{MM=10},{L=75},{E=17},{H=12},{F=7},{F1=8.0},{CZ=59},{CKZL=0.07},{PDF=SFGBZNL.PDF},{LM=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载45#
[kg]
CKZL
参考重量SUS304
[kg/pcs]
SFGBZNL-D33-M8-L30
SFGBZNL-D33-M8-L30
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M8
30
13
12
6
6.5
59
0.04
SFGBZNL-D33-M8-L50
SFGBZNL-D33-M8-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M8
50
13
12
6
6.5
59
0.05
SFGBZNL-D33-M10-L30
SFGBZNL-D33-M10-L30
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M10
30
17
12
7
8.0
59
0.05
SFGBZNL-D33-M10-L50
SFGBZNL-D33-M10-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M10
50
17
12
7
8.0
59
0.06
SFGBZNL-D33-M10-L75
SFGBZNL-D33-M10-L75
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M10
75
17
12
7
8.0
59
0.07
SFGBZNL-D40-M10-L30
SFGBZNL-D40-M10-L30
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M10
30
17
15
7
8.0
88
0.08
SFGBZNL-D40-M10-L50
SFGBZNL-D40-M10-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M10
50
17
15
7
8.0
88
0.09
SFGBZNL-D40-M10-L70
SFGBZNL-D40-M10-L70
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M10
70
17
15
7
8.0
88
0.10
SFGBZNL-D40-M12-L50
SFGBZNL-D40-M12-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
50
19
15
8
10.0
88
0.11
SFGBZNL-D40-M12-L75
SFGBZNL-D40-M12-L75
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
75
19
15
8
10.0
88
0.12
SFGBZNL-D40-M12-L100
SFGBZNL-D40-M12-L100
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
100
19
15
8
10.0
88
0.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성